ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

はんだこてテスター

通常単価(税別)
70,55062,013
税込単価
77,60568,214
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。・200回以上計測が可能な、...

詳細を確認

型番:

TM-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TM-200の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)
W185×D160×H58
JANコード
4975205450768
トラスココード
442-3691
商品タイプ詳細
コテ先温度計
電源詳細
100-240V AC50/60Hz
重量
1kg
付属品
センサー3個、テストリード、ヒューズ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TM-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,55062,013
( 68,214 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。
・200回以上計測が可能な、長寿命なセンサーです。
・こて先温度を高精度かつ瞬時に測定します。
・センサーの寿命を測定回数で計測するカウントアラーム表示付です。
・あらかじめ設定した時間で電源が切れるオートパワーOFF機能付です。
・温度変化のピーク値表示を維持するピークホールド機能付です。
【用途】
・はんだこてのコテ先温度測定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだこてテスターの型番TM-200のページです。 型番TM-200に関する仕様情報を記載しております。
はんだこてテスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はんだこてテスター
AC100V/3.2WはんだこてテスターEA701AE-2
こて先温度計 FG-102
[半田鏝用]こて先温度計EA701AE-1B
AC100V温度調節ユニット(電気こて用)EA304HC
コテ先温度計 TM-100
メーカーgoot(太洋電機産業)エスコ白光エスコエスコgoot(太洋電機産業)
通常価格70,55082,35191,961 -23,1482,1498,585 -
通常出荷日1日目8日目5日目〜2日目8日目在庫品1日目〜
外形寸法(mm)W185×D160×H58211(W)×126(D)×53(H)193(W)×90(H)×219(D)75(W)×44(D)×140(H)58(W)×60(D)×84(H)-
JANコード4975205450768-----
トラスココード442-3691-----
商品タイプ詳細コテ先温度計----コテ先温度計
電源詳細100-240V AC50/60Hz-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

こて先温度計・はんだこてテスターカテゴリの売れ筋ランキング