17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フラックスクリーナー Z-275

通常単価(税別)
1,650
税込単価
1,815
通常出荷日:3日目

ジクロロメタン不使用の速乾フラックスクリーナー。【特長】・有機溶剤中毒予防規則対象外。・容量:307g...

詳細を確認
  • JANコード
    4962772092750
  • トラスココード
    470-4908
  • 商品タイプ
    フラックスクリーナー
  • 仕様
    有機溶剤中毒予防規則非該当
  • 質量 (g)
    307
  • 容量 (mL)
    480

型番:

Z-275
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ジクロロメタン不使用の速乾フラックスクリーナー

フラックスクリーナー Z-275:関連画像

Z-275

フラックスクリーナー Z-275:関連画像

使用例

Z-275の仕様・寸法情報

JANコード
4962772092750
トラスココード
470-4908
商品タイプ
フラックスクリーナー
仕様
有機溶剤中毒予防規則非該当
質量(g)
307
容量(mL)
480
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z-275
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650
( 1,815 )
3日目

詳細情報

基本情報

ジクロロメタン不使用の速乾フラックスクリーナー。
【特長】
・有機溶剤中毒予防規則対象外。
・容量:307g(480ml)。
・可燃性。危険物第四類第一石油類(消防法)。
・エクステンションノズル付。
【用途】
・ゴム、プラスチックを侵しにくいためどのような基板にも使用可能。
・容器を逆さにしても噴射できるので入組んだ実装ラインの洗浄にも。
・エクステンションノズルの使用でブラシの届かない隙間の汚れに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラックスクリーナー Z-275の型番Z-275のページです。 型番Z-275に関する仕様情報を記載しております。
フラックスクリーナー Z-275のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
基板や機器の清掃のため
3
満足度:3.0
普段はサンハヤト製のクリーナーを愛用していますが、取り扱いがなくなっていたのでこちらを購入しました。個人的にはサンハヤト...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QZ-275/Z-275-Lフラックスクリーナーにはオゾン層保護法で規制されているような化学物質は含まれていますか?
A
フラックスクリーナーZ-275/Z-275-L共にオゾン層保護法による規制物質は含みません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラックスクリーナー Z-275
ハンドル H-110-6
キャップ H-600-1
ソケット H-110-5
ESDチッププローブ(先細りストレート・平型)
コテ先クリーナー HS-51-4
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格1,6503309502101,000 -290
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目〜2日目
JANコード4962772092750496277243124549627724360044962772431238-4962772459805
トラスココード470-4908-----
商品タイプフラックスクリーナーはんだこて用パーツはんだこて用パーツはんだこて用パーツ--
仕様有機溶剤中毒予防規則非該当---ESD管理値:1×10の12乗-
質量(g)307-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト