17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

やに入りはんだ KR19-SHRMA(Sn60)

通常単価(税別)
10,29215,418
税込単価
11,32116,960
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・SHRMAタイプです。・飛散防止タイプです。・フラックス残渣が透明できれいです。【用途】・ロ...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 線径(mm)

  • 正味重量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

正味重量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
0.5
500
4942512100570
215-1146
1個
0.8
1000
4942512100617
215-1162
1個
0.65
800
4942512100594
215-1154
1個
1
1000
4942512100631
215-1171
1個
1.6
1000
4942512100679
215-1197
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,292
( 11,321 )
5日目
15,418
( 16,960 )
2日目
13,063
( 14,369 )
1日目
15,073
( 16,580 )
1日目
14,650
( 16,115 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SHRMAタイプです。
・飛散防止タイプです。
・フラックス残渣が透明できれいです。
【用途】
・ロボットはんだ付け作業などに最適。
【材質】
・合金組成(すず:60%、鉛:40%)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

やに入りはんだ KR19-SHRMA(Sn60)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
測定用回路の作製に
5
満足度:5.0
実験用の測定回路作製に購入。これまでの回路と混在するので鉛ハンダを。RMAは,やはり綺麗にハンダがのり,安心感がある。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
やに入りはんだ KR19-SHRMA(Sn60)
やに入りはんだ KR-19(Sn60)
やに入りはんだ KR-19RMA(Sn60)
鉛フリーやに入りはんだ KR19SHRMA-LFM48-P3シリーズ
鉛フリーやに入りはんだ SR37 LFM48
やに入りはんだ"KR19-SHRMA"(Sn60)
メーカー日本アルミット日本アルミット日本アルミット日本アルミット日本アルミット日本アルミ
通常価格10,292-9,513 -9,418 -17,971 -17,971 -16,708
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
形状巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ
鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ鉛入りはんだ鉛入りはんだ鉛入りはんだ鉛フリーはんだ鉛フリーはんだ鉛入りはんだ
フラックス(やに)フラックス入りフラックス入りフラックス入りフラックス入りフラックス入りフラックス入り
融点(℃)183~190183~190183~190217~220217~220183~190
フラックスMIL-RMA級MIL-RA級、JIS A級MIL-RMA級、JIS AA級MIL-RMA級SR-37、MIL-RA級、JIS A級-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだカテゴリの売れ筋ランキング