ツール用品技術窓口
野外作業でも威力を発揮するハイパワータイプ。
【特長】
・こて先先端は、鉛フリーはんだメッキです。
・交換用こて先です。
・こて先を取り外すとブロートーチとして使用できる他、別売のこて先に交換することで肉厚板金や精密プリント基板での作業はもとより、ホットナイフ、ホットエアーなど幅広い用途に使用できます。
・即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて25−125W相当の熱量をコントロールできます。
・1回のガス充填で約45分使用できます。
・新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。
【用途】
・はんだ付け。


ミルウォーキー(MILWAUKEE)
ミルウォーキー M12 コードレスハンダゴテ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白光
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
4.9通常価格(税別):5,561円~

白光
高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838
4.8通常価格(税別):50,683円

白光
はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ
0通常価格(税別):31,749円

goot(太洋電機産業)
温調はんだこて 鉛フリー対応 消費電力(W)80
5通常価格(税別):27,419円

白光
急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)
4.6通常価格(税別):3,476円

ホーザン
耐食ビット付ハンダゴテ H-829~869
4通常価格(税別):2,190円~

白光
レッド60Wセット
4通常価格(税別):1,690円

白光
はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH
3.3通常価格(税別):2,064円~

石崎電機製作所
はんだこて SB型
0通常価格(税別):2,571円~