ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ガス式L型コードレスはんだこて コテライザー90オート2タイプ

通常単価(税別)
9,537
税込単価
10,491
通常出荷日:1日目

【特長】・コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。・はんだこて・熱風機として使用...

詳細を確認

型番:

GT-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GT-01の仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
温度制御
あり
コードレス
電気式/ガス式
ガス式
設定温度範囲(℃)
250~500
連続使用時間(分)
50分
鉛フリーはんだ対応
こて全長(mm)
170
JANコード
4933505300015
トラスココード
475-5499
付属品
ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ
最高温度(℃)
約250~500(はんだこて)/約650(ホットブロー)
付属コテ先
70-01-01
ガス充填量(ml)
12
特長
ワンタッチ着火式
仕様
電気はんだこて20~80W相当

型番リスト

表示件数
型番
GT-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,537
( 10,491 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。
・はんだこて・熱風機として使用可能です。
【用途】
・電気工事のはんだ付け。
・通信工事のはんだ付け。
・熱収縮チューブの収縮。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス式L型コードレスはんだこて コテライザー90オート2タイプの型番GT-01のページです。 型番GT-01に関する仕様情報を記載しております。
ガス式L型コードレスはんだこて コテライザー90オート2タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス式L型コードレスはんだこて コテライザー90オート2タイプ
ガス式L型コードレスはんだこて コテライザーオートミニ
コテライザー コードレス半田コテ SKM-40
コテライザー コードレス半田コテ SK-60シリーズ
ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート
ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート A・B・Cセット
メーカーコテライザー(宝商)コテライザー(宝商)エンジニアエンジニアコテライザー(宝商)コテライザー(宝商)
通常価格9,5376,2285,8736,717 -13,6718,345 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結直結
温度制御ありありなしなし--
コードレス
電気式/ガス式ガス式ガス式ガス式ガス式ガス式ガス式
設定温度範囲(℃)250~500250~400500450530500

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング