17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応)

通常単価(税別)
1,20041,208
税込単価
1,32045,329
通常出荷日:1日目~5日目

はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。【特長】・自動はんだ送り装置FD-100用チューブASSYです。...

詳細を確認
  • 鉛フリーはんだ対応
  • その他
    オプション
  • 商品タイプ
    関連品
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量

(g)

全長

(mm)

(mm)

詳細タイプ

消費電力

(W)

適合コテ

対応はんだ径

(mm)

サイズ

(mm)

品名

高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
4975205450775
486-1230
15000
-
82
140
8
RX-802AS/822AS/852AS/701AS/711AS
-
-
はんだ送り装置 FD-100
210
10
1個
4975205450898
486-1248
230
-
66
120
-
-
-
-
FD-100専用フットスイッチ
28
10
1個
4975205450812
486-1302
1.0
-
-
-
-
RX-72GAS
-
φ3.5×82
FD-100専用はんだ送りパイプ
-
10
1個
4975205450799
486-1311
1.3
-
-
-
-
RX-80GAS
-
φ3.5×56
FD-100専用はんだ送りパイプ
-
10
1個
4975205450805
486-1329
1.8
-
-
-
-
RX-85GAS
-
φ3.5×40
FD-100専用はんだ送りパイプ
-
10
1個
4975205450874
486-1337
58
1200
-
-
-
-
φ0.6~φ1.0
-
FD-100専用チューブASSY
-
10
1個
4975205450881
486-1345
58
1200
-
-
-
-
φ1.2~φ1.6
-
FD-100専用チューブASSY
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,208
( 45,329 )
1日目
9,474
( 10,421 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
7,795
( 8,575 )
5日目
7,795
( 8,575 )
1日目

詳細情報

基本情報

はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。
【特長】
・自動はんだ送り装置FD-100用チューブASSYです。
・片手ではんだ付け作業が可能です。
・FD-100TA(別売)に内蔵されたスイッチでモーターをオン・オフ制御できます。
・Φ0.6-1.6mm鉛フリーはんだ対応します。
・はんだ詰まりの少ないストレート送りを実現します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応)
ST-30用スポンジ ST-30SP
ST-27, 28, 51, 52, 53 用スポンジ ST-53SP
ST-11用スポンジ ST-11SP
2ステーション
ST-75,76,77,75V 用スポンジ ST-70/75SP
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格1,200-146208182107,528283
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
鉛フリーはんだ対応---×-
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
商品タイプ関連品コテ先クリーナーコテ先クリーナーコテ先クリーナーステーション型はんだこてコテ先クリーナー
よく一緒に購入される商品

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング