ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

温調はんだこて 鉛フリー対応 消費電力(W)80

通常単価(税別)
27,419
税込単価
30,161
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・電源投入後約6秒で設定温度に到達鉛フリーはんだ付け作業の決定版登場・空焼きを防止するスリープ...

詳細を確認
  • コテ先は別売です。

型番:

RX-802AS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RX-802ASの仕様・寸法情報

ステーション/直結
ステーション
ヒータータイプ
ニクロムヒーター
温度制御
あり
電気式/ガス式
電気式
電源
AC100V
ステーション消費電力(W)
80
ヒータ消費電力(W)
72
設定温度範囲(℃)
50~450
温度誤差(℃)
5
鉛フリーはんだ対応
静電対策(ESD)
ロック機能
オートスリープ機能
ステーションサイズ(mm)
115×146×98
ステーション重量(kg)
1.8
こて全長(mm)
158
こて重量(g)
28
JANコード
4975205031233
トラスココード
485-4527
こて先アース間抵抗
2Ω以下
リーク電圧
2mV以下
絶縁抵抗
100MΩ以上
こてコード長(m)
1.2m(アースピンプラグ付3芯コード)
付属品
ステーション本体、コテ部(RX-80GAS)、コテ台
ヒーター詳細
特殊ニクロムヒーター(ヒーター容量:72W)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
RX-802AS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,419
( 30,161 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源投入後約6秒で設定温度に到達鉛フリーはんだ付け作業の決定版登場
・空焼きを防止するスリープ機能を内蔵しています
・小型高出力ヒーター(72W)で優れた熱回復力があります
・静電気から製品を守るESD対応仕様です
・見やすいデジタル温度表示です
・連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。鉛フリーはんだ付け作業に最適です
・新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。作業が容易に行えます
・特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます
・全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています

ご注意

  • コテ先は別売です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

鉛フリーはんだ付けの決定版。
ヒーターセンサー一体型こて先を採用した80Wはんだこてステーション。
クラス最速の立ち上がり。電源投入後約6秒で設定温度へ到達。
優れた熱回復力。
工具いらずのこて先交換。こて先が熱い状態でも工具不要でこて先交換ができます。
グリップ部の温度上昇を軽減する断熱構造。
使用可能こて先:RX-80HRTシリーズ

使用方法・使用事例

使用方法

設計・開発・製造など幅広いはんだ付けに対応。
センサーとヒーターを一体化させたこて先による優れた温度確度と熱回復力

  • はんだ付け時間アラーム機能:こて先の温度低下を利用して、はんだ付け時間の管理をアラームで行えます。
  • 上下温度範囲アラーム機能:こて先温度が設定温度の範囲外になったとき、ブザー音を鳴らし続ける機能です。
  • インテリジェントスリープ機能:一定時間使用しないとき、自動的にこて先の温度を下げてから焼きを防止軽減します。
  • シャットダウン機能:あらかじめ設定した時間内に作業を行わなかったとき、自動的に電源をOFFにします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温調はんだこて 鉛フリー対応 消費電力(W)80の型番RX-802ASのページです。 型番RX-802ASに関する仕様情報を記載しております。
温調はんだこて 鉛フリー対応 消費電力(W)80のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械の修理に
5
満足度:5.0
機械の大きなリレー接続部や電源部分のハンダのクラック修理等に重宝します。 パワーがあるので熱が奪われないし、一気に熱して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温調はんだこて 鉛フリー対応 消費電力(W)80
温調はんだこて 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 160
温調はんだこて セラミックヒーター 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70
窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)
2本接続温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)
セラミックはんだこて 消費電力(W) 22・30
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格27,41944,5834,303 -38,89256,8142,574 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目5日目在庫品1日目〜
ステーション/直結ステーションステーション直結ステーションステーション直結
ヒータータイプニクロムヒーターニクロムヒーターセラミックヒーターニクロムヒーターニクロムヒーターセラミックヒーター
温度制御ありありありありありなし
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V
よく一緒に購入される商品

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング