17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

937用はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 片手送りはんだこて

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

937用はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 片手送りはんだこて

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO951-01

2018年08月に販売終了となりました。

【特長】
・電気的絶縁性や熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
・扱いやすい手動式はんだ送り機構です。
・937などのステーションはんだこてと組み合わせが可能です。

指定中の仕様・寸法情報

ステーション/直結
ステーション
設定温度範囲(℃)
200~480
鉛フリーはんだ対応
こて全長(mm)
180
JANコード
4962615505027
トラスココード
128-3953
こて先アース間抵抗
2Ω以下
リーク電圧
2mV以下
こてコード長(m)
1.1m
付属品
900M-T-S10
コテ先標準装備
コテ先標準装備
最高温度(℃)
M(静電気対策仕様)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト