17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)

通常単価(税別)
9601,100
税込単価
1,0561,210
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】T18シリーズはんだこての交換こて先です。N2はんだこてに対応しているため、酸化防止効果があり...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

単位:mm
■C型
小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)  外形図1

T18-C08 (はんだ送り対応)

■D型
小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)  外形図2

T18-S3

■D型
小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)  が系図3

T18-DL12

■D型
小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)  外形図2

T18-DL2

■D型
小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)  が系図3

T18-DL32

■J型
小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)  外形図4

T18-BR02

 
 
 

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • こて先形状

  • こて先端幅(mm)

  • こて先端R(mm)

  • こて先角度(°)

  • こて先長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

こて先形状

こて先端幅

(mm)

こて先端R

(mm)

こて先角度

(°)

こて先長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

コテ先名称

質量(g)

RoHS?最小発注数量
J型
-
0.2
30
10.5
4962615036835
384-4064
0.2BR型
-
10
1個
BC/C型
0.8
-
45
15.5
4962615036859
384-4072
0.8C型
10.000
10
1個
D型
2×1
-
-
22.5
4962615036866
384-4102
2DL型
-
10
1個
D型
1.2×0.7
-
-
22.5
4962615036873
384-4099
1.2DL型
-
10
1個
D型
3.2×1
-
-
22.5
4962615036880
384-4111
3.2DL型
-
10
1個
D型
5.2×1
-
-
18
4962615036897
384-4129
S3型
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
960
( 1,056 )
1日目
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
T18シリーズはんだこての交換こて先です。
N2はんだこてに対応しているため、酸化防止効果があり、こて先のぬれ性が高いです。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)のレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
ハンダ付け
5
満足度:5.0
FX-600に使えるコテ先です。 全てが網羅されている訳では無いようですが 気軽に購入できてありがたいです。
1人が参考にしています。
はんだ付け
5
満足度:5.0
消耗部品の補充ですが、気軽に入手できるのが良いです。 必要な時に購入できるので助かります。
0人が参考にしています。
はんだコテ先の交換に
5
満足度:5.0
社内で使っているfx-888のコテ先として購入しました。 小ロットで適時購入できるため助かっています。
0人が参考にしています。
はんだ付け
5
満足度:5.0
ピンやランドの形状に合わせて使い分けています。古い基板の修復専用(有鉛用)と鉛フリー用にこて先のみ分けて使用しています。...もっと読む
0人が参考にしています。
QFP モジュール外し
5
満足度:5.0
コテ先の熱量や半だ乗りにには問題なかったのですが、QFPモジュールが接着されており外せませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)
T18シリーズこて先
T13シリーズこて先
T19シリーズこて先
T36シリーズ こて先
T33シリーズこて先
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格960-700 -2,631 -1,1003,319 -3,241 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
シリーズ名T18T18T13T19T36T33
適応こてFX-8801、FX600-01、FX600-02-FM-2026FX-8805、FX601-01、FX601-03FN-1101FX-8002
対応製品FX-888、FX-888D、FX-889、FR-701、FR-702、FX-600-FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202FX-889、FR-701、FR-702、FX-601FN-1010FX-801
適応出力(W)50、65-7047、6595260
商品タイプはんだこて用コテ先-はんだこて用コテ先はんだこて用コテ先はんだこて用コテ先はんだこて用コテ先
よく一緒に購入される商品

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング