17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ

通常単価(税別)
12,54011,357
税込単価
13,79412,493
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。・手動の為、作業者のペースではんだ付けが出...

詳細を確認
  • JANコード
    4962615037320
  • トラスココード
    384-4030
  • 鉛フリーはんだ対応
  • 付属品
    T18-CF3
  • 設定温度範囲 (℃)
    50~480
  • 幅 (mm)
    170
  • 奥行 (mm)
    23
  • 高さ (mm)
    180
  • 電源 (V)
    AC100
  • 商品タイプ
    はんだこて(ステーション用)

型番:

FX8803-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FX8803-01の仕様・寸法情報

JANコード
4962615037320
トラスココード
384-4030
鉛フリーはんだ対応
付属品
T18-CF3
設定温度範囲(℃)
50~480
幅(mm)
170
奥行(mm)
23
高さ(mm)
180
電源(V)
AC100
商品タイプ
はんだこて(ステーション用)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FX8803-01
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,54011,357
( 12,493 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。
・手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
【用途】
・はんだ付け作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテの型番FX8803-01のページです。 型番FX8803-01に関する仕様情報を記載しております。
デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ
はんだこて部 ステーションタイプ用
はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット
FM-206用はんだ吸取器こて部コンバージョンキット FM-2024-45
ハッコーFX-100 用コンバージョンキット
コテ先クリーナー FT720-81
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格12,5408,60011,04231,83214,00010,391
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目2日目
JANコード496261503732049626150413414962615042959496261503754249626150501834962615056765
トラスココード384-4030751-6860751-6878400-3748111-7253251-4331
鉛フリーはんだ対応---対応-
付属品T18-CF3こて部FM-2032、取扱説明書こて部FM-2032、こて台<クリーニングスポンジ付き>FH200-81、耐熱パッドB2300、中継コードB3253、取扱説明書---
設定温度範囲(℃)50~480200~450200~450350~450--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト