17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FRP樹脂製ヘルメットSYF-V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

通常単価(税別)
5,309特別価格
税込単価
5,840特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

通気孔が付いた、軽量FRPタイプのヘルメット。【特長】・ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用。・内...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 材質
    FRP樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • サイズ
    フリー
  • 型式の名称
    SYF-V型SYF-P-S式V
  • ライナー
    S
  • 全長 (mm)
    275
  • 全幅 (mm)
    220
  • 内装
    SYF
  • 頭囲のめやす (mm)
    555~605
  • ボルト
    樹脂
  • 質量(g)
    355
  • 高さ(mm)
    146
  • 長さ(mm)
    227
  • 幅(mm)
    200
  • 用途
    飛来落下物用/墜落時保護用(ライナー付き)
  • 内容量
    1個
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ベンチレーション付きのヘルメット

FRP樹脂製ヘルメットSYF-V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

通気孔が付いてムレを軽減する。

製品仕様

FRP樹脂製ヘルメットSYF-V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

FRP樹脂製ヘルメットSYF-V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYF-V-SYF-P-S-Vの寸法図
頭囲のめやす:555~605

型式の名称 内装 ライナー ボルト 重量(g)
SYF-V型SYF-P-S式V SYF S 樹脂 345

材質:FRP
区分:飛来落下物用、墜落時保護用・ライナー入り
軽量タイプ

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
-
4580118332065
1個
1個
グリーン
-
4580118332072
1個
1個
クリーム
-
4580118332058
1個
1個
イエロー
-
4580118332089
1個
1個
イエロー
レモンイエロー
4580118332096
1個
1個
スカイブルー
-
4580118332102
1個
1個
ブルー
ライトブルー
4580118332119
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3095,149
( 5,664 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,309
( 5,840 )
5日目
5,309
( 5,840 )
5日目
5,309
( 5,840 )
5日目
5,309
( 5,840 )
5日目
5,309
( 5,840 )
5日目
5,309
( 5,840 )
5日目

詳細情報

基本情報

通気孔が付いた、軽量FRPタイプのヘルメット。
【特長】
・ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用。
・内装はNPワンタッチアゴひも標準装着。
・通気孔によりムレを軽減し、雨垂れ防止溝付き。
・ワンタッチのラチェット式ヘッドバンドにより、サイズ調整が簡単にできる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FRP樹脂製ヘルメットSYF-V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q産業用ヘルメットの耐用年数は?
A
材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
Q産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
法的に規定しているのですか?
A
法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
(最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FRP樹脂製ヘルメットSYF-V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
FRP樹脂製ヘルメットSYF型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
FRP樹脂製ヘルメットSYF-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
ヘルメット SYA-XV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
ヘルメット BV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BV-1V
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック加賀産業
通常価格5,3095,0089,3033,1683,9284,800
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目〜4日目〜7日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
よく一緒に購入される商品

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング