17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FRP樹脂製ヘルメットSYF型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

通常単価(税別)
5,008
税込単価
5,509
通常出荷日:5日目

軽量でFRPタイプのヘルメット。【特長】・ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用。・各内装はNPワン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 材質
    FRP樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • サイズ
    フリー
  • 型式の名称
    SYF型SYF-P-S式
  • ライナー
    S
  • 全長 (mm)
    275
  • 全幅 (mm)
    220
  • 内装
    SYF
  • 頭囲のめやす (mm)
    555~605
  • ボルト
    樹脂
  • 質量(g)
    355
  • 高さ(mm)
    146
  • 長さ(mm)
    227
  • 幅(mm)
    200
  • 用途
    飛来落下物用/墜落時保護用(ライナー付き)
  • 内容量
    1個
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ベストセラーのヘルメット

FRP樹脂製ヘルメットSYF型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

軽量タイプ。

FRP樹脂製ヘルメットSYF型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYF-SYF-P-Sの外形図と寸法

FRP樹脂製ヘルメットSYF型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

FRP樹脂製ヘルメットSYF型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYF-SYF-P-Sの寸法図

型式の名称 内装 ライナー ボルト 重量(g)
SYF型SYF-P-S式 SYF S 樹脂 345

材質:FRP
区分:飛来落下物用、墜落時保護用・ライナー入り

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
-
4580118331884
1個
1個
グリーン
-
4580118331907
1個
1個
クリーム
-
4580118331877
1個
1個
イエロー
-
4580118331914
1個
1個
イエロー
レモンイエロー
4580118331938
1個
1個
スカイブルー
-
4580118331952
1個
1個
ブルー
ライトブルー
4580118331969
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,008
( 5,509 )
5日目
5,008
( 5,509 )
5日目
5,008
( 5,509 )
5日目
5,008
( 5,509 )
5日目
5,008
( 5,509 )
5日目
5,008
( 5,509 )
5日目
5,008
( 5,509 )
5日目

詳細情報

基本情報

軽量でFRPタイプのヘルメット。
【特長】
・ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用。
・各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着。
・ベンチレーションが付いて、通気孔付きでムレを軽減する。
・雨垂れ防止溝付き。
・ワンタッチのラチェット式ヘッドバンドにより、サイズ調整が簡単にできる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FRP樹脂製ヘルメットSYF型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q産業用ヘルメットの耐用年数は?
A
材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
Q産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
法的に規定しているのですか?
A
法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
(最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FRP樹脂製ヘルメットSYF型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
FRP樹脂製ヘルメットSYF-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
FRP樹脂製ヘルメットSYF-V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
FRP樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)
ヘルメットSYA-2型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック谷沢製作所DICプラスチックDICプラスチック
通常価格5,0089,3035,3094,0944,3572,733
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜6日目6日目5日目〜
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング