17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメットAP11-CSW(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

通常単価(税別)
8,333
税込単価
9,166
通常出荷日:5日目

大幅な軽量化、高性能を実現した、大型の通気孔付きタイプのヘルメット。【特長】・通気孔付きなのでムレを軽...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 材質
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • バイザー材質
    PC
  • サイズ
    フリー
  • 型式の名称
    AP11-CSW型HA3E2-K11式
  • ライナー
    K-11(S-1シ-ルド付き)
  • 全長 (mm)
    288
  • 全幅 (mm)
    227
  • 内装
    HA3
  • 頭囲のめやす (mm)
    540~620
  • 質量(g)
    490
  • 高さ(mm)
    154
  • 長さ(mm)
    243
  • 幅(mm)
    208
  • 用途
    飛来落下物用/墜落時保護用(ライナー付き)
  • シールド材質
    PC樹脂
  • 内容量
    1個
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

大型ベンチレーションが付いているヘルメット

新型シールド機構。

新型シールド機構。

製品仕様

PC樹脂製ヘルメットAP11-CSW型(通気孔付・透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AP11-CSW-HA3E2-K11の寸法図 頭囲のめやす:540〜620

PC樹脂製ヘルメットAP11-CSW型(通気孔付・透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AP11-CSW-HA3E2-K11の寸法図
頭囲のめやす:540〜620

型式の名称内装ライナー重量(g)_x000D_
AP11-CSW型HA3E2-K11式HA3K-11
(S-1シールド付き)
490

材質:帽体、バイザー/PC
区分:飛来落下物用、墜落時保護用・ライナー入り

開発秘話

 

「優れた通気性能」「一体型透明バイザー」「収納式大型シールド」「可動式ヘッドバンド」と考え得る機能を全て盛り込み、更に業界最軽量+全ての産業帽厚労省検定を持つ優れたデザイン性の最上級ポリカーボネート製ヘルメットの実現に挑戦した。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • バイザー色

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

バイザー色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブルー
アクアブルー
スモーク
4562116364569
1個
1個
グリーン
フレッシュグリーン
スモーク
4562116364545
1個
1個
ホワイト
シロ
スモーク
4562116364507
1個
1個
ホワイト
シロ
クリア
4562116364514
1個
1個
ホワイト
シロ
グリーン
4562116364521
1個
1個
ホワイト
シロ
ブルー
4562116364064
1個
1個
イエロー
キイロ
スモーク
4562116364552
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,333
( 9,166 )
5日目
8,333
( 9,166 )
5日目
8,333
( 9,166 )
5日目
8,333
( 9,166 )
5日目
8,333
( 9,166 )
5日目
8,333
( 9,166 )
5日目
8,333
( 9,166 )
5日目

詳細情報

基本情報

大幅な軽量化、高性能を実現した、大型の通気孔付きタイプのヘルメット。
【特長】
・通気孔付きなのでムレを軽減し、雨だれ防止溝が付いて雨天時の不快な雨だれを防ぐ。
・薄型のアジャスタ式ヘッドバンドによりサイズ調整が簡単にできる。
・透明バイザーの採用で上方の視界が広がり、作業性、安全性が向上できる。
・保護シールド面が付いて大切な目を保護でき、使用しない時はヘルメット内側に収納することができる。
・スライド式ワンタッチアゴひもが標準で装着し、新型シールド機構で構成されている。
【用途】
・作業現場での、飛来物、落下物、墜落による危険を防止又は軽減する際に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメットAP11-CSW(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q産業用ヘルメットの耐用年数は?
A
材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
Q産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
法的に規定しているのですか?
A
法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
(最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメットAP11-CSW(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)
ヘルメットAP11-CS(透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー)
ヘルメットAP11-CW(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)
ヘルメット SYA-CSV(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)
PC樹脂製ヘルメットAP11-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
ヘルメットSYA-WV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格8,3338,3335,0976,810 -5,0974,003 -
通常出荷日5日目5日目5日目3日目〜5日目5日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂ABS樹脂ポリカーボネート樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング