ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメットMGA型(MPタイプ)

通常単価(税別)
2,171
税込単価
2,388
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

定番MPスタイルのコンパクトなヘルメット。【特長】・ワンタッチのラチェット式ヘッドバンドによりサイズ調...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    MPタイプ
  • 材質
    ABS樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • サイズ
    フリー
  • 型式の名称
    MGA型PAE式
  • 全長 (mm)
    261
  • 全幅 (mm)
    219
  • 内装
    PA
  • 頭囲のめやす (mm)
    555~585
  • 質量(g)
    375
  • 高さ(mm)
    148
  • 長さ(mm)
    226
  • 幅(mm)
    195
  • 用途
    飛来落下物用/電気用(使用電圧7000V以下)
  • 内容量
    1個

型番:

MGA-PAE-WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

定番スタイルのヘルメット

ライナー無タイプ。

ライナー無タイプ。

製品仕様

ヘルメットMGA型(MPタイプ)MGA-PAE-Aの寸法図 頭囲のめやす:555~585

ヘルメットMGA型(MPタイプ)MGA-PAE-Aの寸法図
頭囲のめやす:555~585

型式の名称内装ライナー重量(g)
MGA型PAE式PA-350

材質:ABS
区分:飛来落下物用、電気用/7,000V以下

MGA-PAE-WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
MPタイプ
ホワイト
材質
ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
色詳細
シロ
サイズ
フリー
型式の名称
MGA型PAE式
全長(mm)
261
全幅(mm)
219
内装
PA
頭囲のめやす(mm)
555~585
質量(g)
375
高さ(mm)
148
長さ(mm)
226
幅(mm)
195
用途
飛来落下物用/電気用(使用電圧7000V以下)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 色詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MGA-PAE-WHMGA-PAE-WH

色詳細

内容量

最小発注数量
ホワイト
シロ
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,171
( 2,388 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

定番MPスタイルのコンパクトなヘルメット。
【特長】
・ワンタッチのラチェット式ヘッドバンドによりサイズ調整が簡単にできる。
・絶縁性能試験合格品(厚生労働省「絶縁用保護具等の規格」)。
・内装はNPワンタッチアゴひもが標準で装着されている。
【用途】
・作業現場での、飛来物、落下物、頭部感電等による危険を防止又は軽減する際に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメットMGA型(MPタイプ)の型番MGA-PAE-WHのページです。 型番MGA-PAE-WHに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメットMGA型(MPタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q産業用ヘルメットの耐用年数は?
A
材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
Q産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
法的に規定しているのですか?
A
法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
(最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメットMGA型(MPタイプ)
ヘルメット MPタイプ MP
FRP製ヘルメット(MPタイプ)
ヘルメット MA型(MPタイプ)
TRUSCO ヘルメット(MPタイプ)
ヘルメット MPタイプ MPA
メーカーDICプラスチックDICプラスチックミドリ安全住ベ テクノプラスチックトラスコ中山アズワン
通常価格2,1712,8872,158 -2,309 -1,6283,930 -
通常出荷日在庫品1日目4日目1日目〜4日目1日目1日目〜
商品タイプMPタイプMPタイプMPタイプMPタイプMPタイプMPタイプ
材質ABS樹脂FRP樹脂FRP樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
よく一緒に購入される商品

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング