17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメットSY-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

通常単価(税別)
4,0874,095
税込単価
4,4964,505
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

スモークバイザーが付いて上方の視界を確保できるヘルメット。【特長】・ワンタッチのラチェット式ヘッドバン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 材質
    ABS樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • バイザー色
    スモーク
  • バイザー材質
    PC
  • サイズ
    フリー
  • 型式の名称
    SY-C型SYE-SYA式
  • ライナー
    SYA
  • 全長 (mm)
    283
  • 全幅 (mm)
    226
  • 内装
    SYC
  • 頭囲のめやす (mm)
    555~585
  • 質量(g)
    435
  • 高さ(mm)
    148
  • 長さ(mm)
    230
  • 幅(mm)
    204
  • 用途
    飛来落下物用/墜落時保護用(ライナー付き)/電気用(使用電圧7000V以下)
  • 内容量
    1個
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アメリカンスタイルのヘルメット

ヘルメットSY-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

スモークバイザー採用。

製品仕様

ヘルメットSY-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

ヘルメットSY-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SY-C-SYE-SYAの寸法図
頭囲のめやす:555~585

型式の名称 内装 ライナー 重量(g)_x000D_
SY-C型SYE-SYA式 SY SYA 390

材質:帽体/ABS、バイザー/PC
区分:飛来落下物用、墜落時保護用・ライナー入り、電気用/7,000V以下

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
ダークブルー
コン
4580118331839
1個
1個
グリーン
ピュアグリーン
4580118331860
1個
1個
スカイブルー
-
4580118331853
1個
1個
ホワイト
シロ
4580118331846
1個
1個
イエロー
キイロ
4580118331822
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,088
( 4,497 )
5日目
4,088
( 4,497 )
5日目
4,088
( 4,497 )
5日目
4,095
( 4,505 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,087
( 4,496 )
5日目

詳細情報

基本情報

スモークバイザーが付いて上方の視界を確保できるヘルメット。
【特長】
・ワンタッチのラチェット式ヘッドバンドによりサイズ調整が簡単にできる。
・透明バイザーの採用により視界が広がり、作業性、安全性が向上。
・絶縁性能試験合格品(厚生労働省「絶縁用保護具等の規格」)。
・ライナー入り標準仕様。 飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。
・E1ロングワンタッチアゴひも標準装着。
・雨垂れ防止溝付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメットSY-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q産業用ヘルメットの耐用年数は?
A
材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
Q産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
法的に規定しているのですか?
A
法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
(最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメットSY-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
PC樹脂製ヘルメットAP11-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
ヘルメット SYA-CS型(透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
ヘルメットSYA-2型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格4,087-3,904 -5,0976,810 -3,9682,733
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜5日目3日目〜6日目5日目〜
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質ABS樹脂ABS樹脂ポリカーボネート樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
よく一緒に購入される商品

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト