ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コマンド™ タブ お買い得パック

コマンド™ タブ お買い得パック CMR4-40
  • CM3PSS-120
  • CMR4-40
通常単価(税別)
915
税込単価
1,007
通常出荷日:1日目

【特長】・掲示用として、画びょうやピンがわりに使えます。・はがすときはタブを壁面にそって引っ張るだけ、...

詳細を確認

型番:

CMR4-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CMR4-40の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
19
基材
ポリエチレン
粘着剤
ゴム系
JANコード
4519001453099
質量(g)
21
使用温度範囲(℃)
-20~40(接着時は10℃以上)
詳細タイプ
屋内用
サイズ
粘着面:19×74mm
荷重の目安
耐加重:2000g
仕様
タブ:(L)40枚

型番リスト

表示件数
型番
CMR4-40CMR4-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
915
( 1,007 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・掲示用として、画びょうやピンがわりに使えます。
・はがすときはタブを壁面にそって引っ張るだけ、掲示物や壁などを傷めずノリ残りもなくキレイにはがせます。
・オフィスや大量使用にオススメの経済的なパックです。
・強力な粘着力で壁などにしっかり貼ることができ、はがしたいときには、引きのばすだけできれいにはがせる両面テープです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コマンド™ タブ お買い得パックの型番CMR4-40のページです。 型番CMR4-40に関する仕様情報を記載しております。
コマンド™ タブ お買い得パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コマンド™ タブ お買い得パック
3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド多用途
【エコノミーシリーズ】一般用途両面テープ(耐熱温度0~80度)
耐熱両面テープ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンミスミ中興化成工業
通常価格915527 -805,400 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
テープ幅(mm)19---
基材ポリエチレンアクリル--
粘着剤ゴム系アクリル系--
JANコード4519001453099---
質量(g)21---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト