17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コマンド™ フック コード用 CM14N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コマンド™ フック コード用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CM14N

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コマンド(TM)タブで接着する専用フックです。
・貼った面を傷つけないで剥がすことができます。
・はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えることで再利用できます。
・パック内容は、フック:20個、コマンドタブ(粘着テープ):24枚 です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
粘着テープ
奥行(mm)
5
縦(mm)
18
横(mm)
13.5
JANコード
4547452200580
トラスココード
542-2931
仕様
屋内用
使用温度範囲
-20~40℃(接着時は10℃以上)
パック内容
フック:20個、コマンドタブ(粘着テープ):24枚
材質タブ
ポリエチレン基材、ゴム系粘着剤
材質フック本体
ポリカーボネイト
質量(g)
22

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト