17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ローレットナット(スティール製) 薄頭【500~1000個入り】

通常単価(税別)
14,71424,948
税込単価
16,18527,443
通常出荷日:1日目

【特長】・ソフトなセッティングで樹脂プレート等の薄板、軟質母材に最適。・胴部に入ったローレット(溝加工...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

JANコード

トラスココード

下穴径

(mm)

質量(パッケージ)

(g)

カシメ板厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
M4
4963202071536
372-4999
6.1
1030
0.5~2.5
10
1パック

1000個入り

M5
4963202071574
372-5031
7.1
1580
0.5~2.5
10
1パック

1000個入り

M6
4963202071611
372-5065
9.1
3610
1.0~3.5
10
1パック

1000個入り

M8
4963202071659
372-5090
11.1
4930
1.0~4.0
10
1パック

1000個入り

M10
4963202071697
372-4930
13.1
3250
1.0~4.0
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,714
( 16,185 )
1日目
15,452
( 16,997 )
1日目
20,039
( 22,043 )
1日目
24,948
( 27,443 )
1日目
22,673
( 24,940 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトなセッティングで樹脂プレート等の薄板、軟質母材に最適。
・胴部に入ったローレット(溝加工)により、締結時に母材をがっちりグリップしますので、供回りがしにくくなっている。(但し条件による)
・先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適。
【用途】
・薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
【材質】
・スティール(SWCH)。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ローレットナット(スティール製) 薄頭 仕様

規格表

ローレットナット(スティール製) 薄頭 規格表

※トルク強度・ネジ山剪断強度は、平均値を表示しています。

※試験板厚は2mmの鉄板を使用しています。

※ネジ山剪断強度は、母材変形が先に起こりますので注意してご使用ください。

※電機ナッターEN410でご使用の場合は、別売のノーズピースが必要です。

外形図

ローレットナット(スティール製) 薄頭 外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローレットナット(スティール製) 薄頭のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローレットナット(スティール製) 薄頭
エビローレットナット スティール・ラージフランジ NSD-MR
鉄 POPシールドナット 平頭 SPS■
スプライン 平頭 ユーロサート
鉄 POPスタンダードナット スモールフランジ SFH■SF
鉄 POPヘキサナット スモールフランジ SFH■SF/HEX
メーカーロブテックスロブテックスSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格14,714-14,714 -18038 -54 -308 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理(詳細)なしなし三価ホワイトなし三価ホワイト三価ホワイト
用途・機能かしめかしめかしめかしめかしめかしめ
表面処理なしなし三価クロメートなし三価クロメート三価クロメート
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベットナットカテゴリの売れ筋ランキング