17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

エビナット ステンレス・スモールフランジ NTK【100~200個入り】

通常単価(税別)
15,89231,577特別価格
税込単価
17,48134,735特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー。【特長】・タップ立ての難しい薄材やパイ...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

適用ねじ

長さ L

(mm)

全長

(mm)

高さ H

(mm)

ナット外径

(mm)

フランジ厚さ

(mm)

JANコード

トラスココード

適合ねじ

下穴径

(mm)

適正かしめ板厚

(mm)

質量(パッケージ)

(g)

RoHS?最小発注数量
M4
M4×0.7
-
-
-
6
-
4963202011198
125-9938
-
6.1
0.3~1.0
220
10
1パック

200個入り

M4
M4×0.7
-
-
-
6
-
4963202035293
125-9962
-
6.1
1.0~2.0
250
10
1パック

200個入り

M4
-
-
-
-
-
-
4963202047043
372-5685
M4×0.7
6.1
2.5~3.5
250
10
1パック

200個入り

M5
M5×0.8
-
-
-
7.0
-
4963202009607
125-9997
-
7.1
0.3~1.5
300
10
1パック

200個入り

M5
M5×0.8
-
-
-
7.0
-
4963202035330
126-0022
M5×0.8
7.1
1.5~3.0
350
10
1パック

200個入り

M6
M6×1.0
-
-
-
9
-
4963202009614
126-0057
-
9.1
0.3~2.0
350
10
1パック

100個入り

M6
M6×1.0
15.6
15.6
350.000
9
0.7
4963202035378
126-0081
M6×1.0
9.1
2.0~4.0
350
10
1パック

100個入り

M8
M8×1.25
-
-
-
11
-
4963202009621
126-0111
-
11.1
0.3~2.0
480
10
1パック

100個入り

M10
M10×1.5
-
-
-
13.0
-
4963202011204
126-0154
-
13.1
0.3~2.0
590
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,52318,166
( 19,983 )
1日目
21,93419,413
( 21,354 )
1日目
23,46820,332
( 22,365 )
1日目
29,34825,427
( 27,970 )
1日目
31,57727,361
( 30,097 )
1日目
15,89214,488
( 15,937 )
1日目
16,63714,728
( 16,201 )
1日目
18,82516,663
( 18,329 )
4日目
27,68923,992
( 26,391 )
1日目

詳細情報

基本情報

ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー。
【特長】
・タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付け可能。
・専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりに。
【用途】
・薄板等へのアクセサリーの取付けに。
・パイプと平板の接続に。
・航空機、船舶、電車、自動車他の各種車輌に。
・農機具・家具・標識他の看板に。
・板金・建築・サッシ・インテリア等に。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ステンレス(SUS303)
エビナット ステンレス・スモールフランジ NTK 仕様

規格表

エビナット ステンレス・スモールフランジ NTK 規格表

※軟質材や板厚が薄い母材でご使用の場合は、記載の強度がでない場合があります。

外形図

エビナット ステンレス・スモールフランジ NTK 外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エビナット ステンレス・スモールフランジ NTKのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
鋼管のタップ立て
4
満足度:4.0
t=2.3の鋼管にM6タップをたてたかったので使用しました。 変形させた金属の摩擦のみで把持しているので、ボルトをあまり...もっと読む
2人が参考にしています。
フレームの固定に
4
満足度:4.0
あまり強く締めると回りだすため注意が必要。 まだ、相手側に座ぐり穴をあける必要がある
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エビナット ステンレス・スモールフランジ NTK
エビナット アルミニウム・スモールフランジ NAK
エビナットアルミニウム・ラージフランジ NAD
エビナットスティール・ラージフランジ
ブラインドナット エビナット
ポップナットスタンダードナット ステンレス
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスポップリベット・ファスナー
通常価格15,892-14,650 -14,650 -15,165 -15,165 -248 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
材質ステンレスアルミアルミスチールスチールステンレス
表面処理(詳細)なしなしなしなしなし-
用途・機能かしめかしめかしめかしめ簡易取付かしめ
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

リベットナットカテゴリの売れ筋ランキング