17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

エビナットアルミニウム・ラージフランジ NAD【500~1000個入り】

通常単価(税別)
14,65031,156特別価格
税込単価
16,11534,272特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

ナットとリベット、両方の長所を兼ね備えたブラインドファスナー。【特長】・材質はアルミ(A5056)の建...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ L

(mm)

JANコード

トラスココード

下穴径

(mm)

適正かしめ板厚

(mm)

質量(パッケージ)

(g)

RoHS?最小発注数量
M5
-
4963202021432
126-0014
7.1
1.0~3.2
700
-
1パック

1000個入り

M6
31.0
4963202013260
126-0073
9.1
1.0~3.2
1600
-
1パック

1000個入り

M8
-
4963202021470
126-0138
11.1
1.0~3.2
2140
-
1パック

1000個入り

M10
-
4963202054621
372-3518
13.1
1.0~2.5
1480
10
1パック

500個入り

M10
-
4963202054669
372-3526
13.1
2.5~4.0
1520
10
1パック

500個入り

M4
-
4963202055215
372-3534
6.1
0.5~1.5
600
10
1パック

1000個入り

M4
-
4963202055253
372-3542
6.1
1.5~2.5
640
10
1パック

1000個入り

M4
-
4963202055291
372-3551
6.1
2.5~3.5
640
10
1パック

1000個入り

M5
-
4963202055338
372-3569
7.1
0.5~1.5
780
10
1パック

1000個入り

M5
-
4963202055376
372-3577
7.1
1.5~2.5
820
10
1パック

1000個入り

M5
-
-
-
7.1
2.5~3.5
-
-
1パック

1000個入り

M6
37.5
4963202055451
372-3585
9.1
1.0~2.5
1600
10
1パック

1000個入り

M6
-
4963202055499
372-3593
9.1
2.5~4.0
1640
10
1パック

1000個入り

M8
-
4963202055536
372-3607
11.1
1.0~2.5
1200
10
1パック

500個入り

M8
-
4963202054584
372-3615
11.1
2.5~4.0
1260
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,62414,713
( 16,184 )
1日目
24,52121,242
( 23,366 )
1日目
31,15626,993
( 29,692 )
1日目
25,15521,791
( 23,970 )
1日目
26,25322,748
( 25,023 )
1日目
14,65013,357
( 14,693 )
1日目
14,87313,556
( 14,912 )
1日目
15,54114,168
( 15,585 )
1日目
16,41414,526
( 15,979 )
1日目
16,62414,713
( 16,184 )
1日目
18,15216,069
( 17,676 )
1日目
24,38521,129
( 23,242 )
4日目
24,49221,219
( 23,341 )
1日目
15,54114,168
( 15,585 )
1日目
15,58214,202
( 15,622 )
1日目

詳細情報

基本情報

ナットとリベット、両方の長所を兼ね備えたブラインドファスナー。
【特長】
・材質はアルミ(A5056)の建築部材。
・タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に。
・仕上がりも美しく取り付け可能。
・専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターの使用により確実に取り付けることが可能。
・コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮。
【用途】
・船舶、電車、自動車他の各種車輌や、家具、標識他の看板、板金、建築、サッシやインテリア等。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:アルミニウム(A5056)
エビナットアルミニウム・ラージフランジ NAD 仕様

規格表

エビナットアルミニウム・ラージフランジ NAD 規格表

※軟質材や板厚が薄い母材でご使用の場合は、記載の強度がでない場合があります。

外形図

エビナットアルミニウム・ラージフランジ NAD 外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エビナットアルミニウム・ラージフランジ NADのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エビナットアルミニウム・ラージフランジ NAD
エビナットスティール・ラージフランジ
エビナット アルミニウム・スモールフランジ NAK
エビナット ステンレス・スモールフランジ NTK
エビローレットナット スティール・ラージフランジ NSD-MR
POP HBボルト(金属用)
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスSUNCO
通常価格14,650-15,165 -14,650 -15,892 -16,144 -81 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
材質アルミスチールアルミステンレススチールスチール
表面処理(詳細)なしなしなしなしなし-
用途・機能かしめかしめかしめかしめかしめかしめ
表面処理なしなしなしなしなし三価クロメート
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目

リベットナットカテゴリの売れ筋ランキング