17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

ブラインドナット エビナット【500~1000個入り】

通常単価(税別)
15,16533,919特別価格
税込単価
16,68237,311特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

ナットとリベット、両方の長所を兼ね備えたブラインドファスナー。【特長】・タップ立ての難しい薄板やパイプ...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

JANコード

トラスココード

下穴径

(mm)

適正かしめ板厚

(mm)

質量(パッケージ)

(g)

RoHS?最小発注数量
M3×0.5
4963202020985
125-9903
5.1
1.0~2.0
680
10
1パック

1000個入り

M4×0.7
4963202018623
125-9911
6.1
1.0~2.0
1150
10
1パック

1000個入り

M5×0.8
4963202007856
125-9971
7.1
1.0~3.2
1680
10
1パック

1000個入り

M6×1.0
4963202007863
126-0031
9.1
1.0~3.2
3540
10
1パック

1000個入り

M8×1.25
4963202007887
126-0090
11.1
1.0~3.2
5000
10
1パック

1000個入り

M10×1.5
4963202007894
126-0146
13.1
1.0~4.0
3250
10
1パック

500個入り

M10×1.5
4963202055161
372-4913
13.1
1.0~2.5
3420
10
1パック

500個入り

M10×1.5
4963202055208
372-4921
13.1
2.5~4.0
3580
10
1パック

500個入り

M4×0.7
4963202054768
372-4964
6.1
0.5~1.5
1220
10
1パック

1000個入り

M4×0.7
4963202054805
372-4972
6.1
1.5~2.5
1300
10
1パック

1000個入り

M4×0.7
4963202054843
372-4981
6.1
2.5~3.5
1380
10
1パック

1000個入り

M5×0.8
4963202054881
372-5006
7.1
0.5~1.5
1660
10
1パック

1000個入り

M5×0.8
4963202054928
372-5014
7.1
1.5~2.5
1760
10
1パック

1000個入り

M5×0.8
4963202054966
372-5022
7.1
2.5~3.5
1840
10
1パック

1000個入り

M6×1.0
4963202055000
372-5049
9.1
1.0~2.5
3520
10
1パック

1000個入り

M6×1.0
4963202055048
372-5057
9.1
2.5~4.0
3640
10
1パック

1000個入り

M8×1.25
4963202055086
372-5073
11.1
1.0~2.5
2700
10
1パック

500個入り

M8×1.25
4963202055123
372-5081
11.1
2.5~4.0
2860
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,27113,922
( 15,314 )
1日目
15,58614,208
( 15,629 )
1日目
21,04918,632
( 20,495 )
1日目
25,74622,303
( 24,533 )
1日目
33,91928,576
( 31,434 )
1日目
25,74622,303
( 24,533 )
1日目
25,84422,393
( 24,632 )
1日目
25,96022,494
( 24,743 )
1日目
15,16513,822
( 15,204 )
1日目
15,38214,020
( 15,422 )
1日目
16,07214,652
( 16,117 )
1日目
21,12018,699
( 20,569 )
1日目
21,24218,805
( 20,686 )
1日目
23,24421,972
( 24,169 )
1日目
25,84422,393
( 24,632 )
1日目
25,96022,494
( 24,743 )
4日目
17,00615,050
( 16,555 )
1日目
17,10815,147
( 16,662 )
1日目

詳細情報

基本情報

ナットとリベット、両方の長所を兼ね備えたブラインドファスナー。
【特長】
・タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から。
・ワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付け可能。
・専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターの使用により確実に取り付けることが可能。
・ストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮。
【用途】
・船舶、電車、自動車他の各種車輌、農機具・家具・標識他の看板に最適。
・板金・建築・サッシ・インテリア等、薄板等へのアクセサリーの取付けに最適。
・パイプと平板の接続に最適。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:スティール(SWCH)
ブラインドナット エビナット 仕様

規格表

ブラインドナット エビナット 規格表

※軟質材や板厚が薄い母材でご使用の場合は、記載の強度がでない場合があります。

外形図

ブラインドナット エビナット 外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラインドナット エビナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラインドナット エビナット
鉄 POPスタンダードナット スモールフランジ SFH■SF
鉄 POPシールドナット 平頭 SPS■
鉄 POPヘキサナット スモールフランジ SFH■SF/HEX
ポップナットソフトセットナット
ポップナットシールドナット スモールフランジ スチール
メーカーロブテックスSUNCOSUNCOSUNCOポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格15,165-54 -180308 -62 -119 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質スチールスチールスチールスチールスチール
表面処理(詳細)なし三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイト
用途・機能簡易取付かしめかしめかしめかしめかしめ
表面処理なし三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベットナットカテゴリの売れ筋ランキング