17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

接着系アンカー FIS ER

通常単価(税別)
4,697
税込単価
5,167
通常出荷日:1日目

【特長】・Fis ER専用のミキシングノズルです。【用途】・コンクリート用。【材質】・エポキシ樹脂

詳細を確認

型番:

523225
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

523225の仕様・寸法情報

商品種類
ディスペンサー型接着剤
その他
その他
-
詳細タイプ
本体
JANコード
4048962184310
トラスココード
494-1951
質量(g)
764.000
材質1
高性能エポキシ樹脂
材質2
高性能エポキシ樹脂
容量(ml)
390
適用品
-
内容量
1本
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • その他

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 容量(ml)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
523225523225

その他

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

容量(ml)

適用品

内容量

RoHS?最小発注数量
-
本体
4048962184310
494-1951
764.000
高性能エポキシ樹脂
高性能エポキシ樹脂
390
-
1本
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,697
( 5,167 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Fis ER専用のミキシングノズルです。
【用途】
・コンクリート用。
【材質】
・エポキシ樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着系アンカー FIS ERの型番523225のページです。 型番523225に関する仕様情報を記載しております。
接着系アンカー FIS ERのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着系アンカー FIS ER
接着系アンカー FISシステム
エポキシ系接着剤 ベストン
エポキシ系接着剤 ハイクイック
速硬化エポキシ系接着剤
エポキシ系接着剤 1500 主剤
メーカーフィッシャーフィッシャーアズワンセメダインスリーボンドセメダイン
通常価格4,6973,147 -4,400933 -3,060 -2,772 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品種類ディスペンサー型接着剤-その他接着剤接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他-その他その他-その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト