17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

接着系アンカー FISシステム【20~50個入り】

通常単価(税別)
3,1477,312
税込単価
3,4628,043
通常出荷日:1日目

均一した施工が可能な注入式接着系アンカーFISシステム。【特長】・液だれしにくく、横向き、上向き施工に...

詳細を確認
  • 新しい専用ミキサーを使用する際は、吐出した樹脂の色が均一の灰色(約10cmの棒状)になるまで押出して下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

ドリル径

(mm)

穿孔深さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

詳細タイプ

内容量

RoHS?最小発注数量
50
12
60
8001132419007
104.000
494-1683
FIS VS用スリーブ
1箱(50個)
10
1パック

50個入り

85
16
95
8001132419021
210.000
494-1691
FIS VS用スリーブ
1箱(50個)
10
1パック

50個入り

85
20
95
8001132419045
133.000
494-1705
FIS VS用スリーブ
1箱(20個)
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,860
( 5,346 )
1日目
7,312
( 8,043 )
1日目
3,147
( 3,462 )
1日目

詳細情報

基本情報

均一した施工が可能な注入式接着系アンカーFISシステム。
【特長】
・液だれしにくく、横向き、上向き施工にも使用可能
・中途保存可能
・材質:ビニルエステル樹脂。セメントの混合剤
【用途】
・コンクリート/ALC/中空母材/レンガに使用

ご注意

  • 新しい専用ミキサーを使用する際は、吐出した樹脂の色が均一の灰色(約10cmの棒状)になるまで押出して下さい。

商品情報

接着系アンカー FISシステムの仕様

78664の製品イメージ

78664の製品イメージ

樹脂セット360ml

  • セット内容:FIS VS 360 S樹脂カートリッジ、専用ミキサー
45302の製品イメージ

45302の製品イメージ

樹脂セット145ml

  • セット内容:FIS VS 150 C1樹脂カートリッジ、専用ミキサー
51118の製品イメージ

51118の製品イメージ

専用ディスペンサー

  • 片手施工でもバランスよく施工が可能。
  • 材質:ガラス繊維強化プラスチック
520742の製品イメージ

520742の製品イメージ

イージーミキサー

  • 専用カートリッジ:78664、45302
  • 材質:樹脂
48983の製品イメージ

48983の製品イメージ

延長ノズル

  • 材質:樹脂

FIS VS用スリーブの仕様

FIS VS用スリーブの製品イメージ

FIS VS用スリーブの製品イメージ

【特長】

  • FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブ。
  • 中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約。

【用途】

  • 中空コンクリート材/中空ブロック/レンガ類(穴あき、中空)用。
品番ドリル径
(mm)
長さ
(mm)
穿孔長さ
(mm)
41900125060
41902168595
41904208595

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着系アンカー FISシステムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着系アンカー FISシステム
接着系アンカー FIS ER
エポキシ系接着剤 ベストン
速硬化エポキシ系接着剤
エポキシ系接着剤 ハイクイック
エポキシ系接着剤 1500 主剤
メーカーフィッシャーフィッシャーアズワンスリーボンドセメダインセメダイン
通常価格3,147-4,6974,4003,060 -933 -2,772 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
種類関連部品-----
販売単位箱・パック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング