17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチカバー

マルチカバー

通常単価(税別)
536621
税込単価
590683
通常出荷日:1日目

柱・鴨居・手すり・単管などを養生するカバー。【特長】・スポンジ製品の為、クッション性抜群。・人にも物に...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に最適なマルチカバー

柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に最適なマルチカバー

9t×1,700L 対応巾~120mm

9t×1,700L
対応巾~120mm

視認性がよく、注意喚起を促す黄色

視認性がよく、注意喚起を促す黄色

サッシやコンクリートの柱の養生に

サッシやコンクリートの柱の養生に

軽量で取り付けも簡単

軽量で取り付けも簡単

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 厚み(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

厚み(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

幅(mm)

対応幅

(mm)

内容量

最小発注数量
9
-
4580179990822
489-8095
300.000
86
68
120
1枚
2個
10
ワイドタイプ
4580179990839
489-8109
200.000
80
135
200
1本
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
536
( 590 )
1日目
621
( 683 )
1日目

詳細情報

基本情報

柱・鴨居・手すり・単管などを養生するカバー。
【特長】
・スポンジ製品の為、クッション性抜群。
・人にも物にも優しくガード。
・軽量で取り付けも簡単。
・黄色で視認性がよく、注意喚起を促す。
【用途】
・柱・鴨居・手すり・単管などの養生に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチカバー
H鋼フランジガード
コーナーガード 270×2000
コーナーガード 270×2000(緑,白)
マルチ養生カバー
ノロカバー
メーカーアラオアラオアラオアラオトラスコ中山アラオ
通常価格536-1,0921,900 -2,5261,210124 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプシートタイプクッションその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションパイプタイプクッション
取付方法卷きタイプ差し込みタイプ貼付タイプその他差し込みタイプその他
材質発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン塩化ビニール(PVC)
材質1発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン塩ビシート、発泡ポリエチレン塩ビシート、発泡ポリエチレン--
長さ(mm)17001000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング