17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポイントゴムマット AR-101 AR-101

ポイントゴムマット AR-101

通常単価(税別)
26,705
税込単価
29,376
通常出荷日:1日目

表面のイボ状加工が全方向への滑り止めを実現したゴムマット。【特長】・水はけが良く、掃除も簡単。・多目的...

詳細を確認

型番:

AR-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ポイントゴムマット AR-101の仕様

水はけが良く、掃除も簡単

水はけが良く、掃除も簡単

表面のイボ状加工が、全方向への滑り止めを実現

表面のイボ状加工が、全方向への滑り止めを実現

名称規格材質
ポイントゴムマット AR-1013t×1m×10m巻表:緑
裹:黒
ゴム製
(重量40kg)

AR-101の仕様・寸法情報

商品タイプ
ノンスリップマット
形状
ロールタイプ
表:緑、裏:黒
1m
長さ
10m
厚み(mm)
3
JANコード
4580179994301
トラスココード
489-8010
質量(kg)
35
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-101

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,705
( 29,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

表面のイボ状加工が全方向への滑り止めを実現したゴムマット。
【特長】
・水はけが良く、掃除も簡単。
・多目的な用途に使用可能。
【用途】
・全方向への滑り止め多目的な用途に。
・安全通路確保に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポイントゴムマット AR-101の型番AR-101のページです。 型番AR-101に関する仕様情報を記載しております。
ポイントゴムマット AR-101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイントゴムマット AR-101
エコ歩行者マット
ロンソフトマット
エバック クロスハードマット(玄関マット)
エバック若草ユニットE(防炎) Eランナー
テラモト 花柄ヨクトールマット 若草 
メーカーアラオアラオ山崎産業山崎産業山崎産業テラモト
通常価格26,7058,88415,427 -8,840 -48,7607,188
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目5日目
商品タイプノンスリップマット-玄関マット玄関マット通路用マットクリーンマット
形状ロールタイプロールタイプシートタイプロールタイプロールタイプシートタイプ
表:緑、裏:黒グリーン----
1m600mm----
長さ10m3.6m----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング