17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブレーカー用ロックアウト ユニバーサルサーキットブレーカー用

通常単価(税別)
1,8533,329
税込単価
2,0383,662
通常出荷日:1日目

【特長】・ブレーカーのスイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。・パネルやブレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    ナイロン
  • 適用ブレーカーレバー 高さ (mm)
    7.6~15.2
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
  • シングル・二連・三連のブレーカースイッチに取り付けられます。
  • 色:赤

規格表

ブレーカー用ロックアウト ユニバーサルサーキットブレーカー用 規格表

外形図

ブレーカー用ロックアウト ユニバーサルサーキットブレーカー用 外形図

使用方法・使用事例

取付け方法

<トグルなしタイプ>

ブレーカー用ロックアウト ユニバーサルサーキットブレーカー用 使用方法
  • 1)ブレーカーのスイッチをOFFにしてブレーカー用ロックアウトをセットする
  • 2)ドライバーでネジを回して確実に固定する
  • 3)鍵とタグを取り付け、スイッチが確実にロックされているかを確認する

<トグル付きタイプ(工具レス)>

ブレーカー用ロックアウト ユニバーサルサーキットブレーカー用 使用方法
  • 1)ブレーカーのスイッチをOFFにしてブレーカー用ロックアウトをセットする
  • 2)備え付けの止めネジを回して、ブレーカーのスイッチにしっかり固定する
  • 3)鍵及びタグを取り付け、スイッチが確実にロックされているかを確認する

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 詳細タイプ

  • 適用ブレーカーレバー 厚さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

詳細タイプ

適用ブレーカーレバー 厚さ

(mm)

内容量

最小発注数量
0074983386376
58.000
440-1905
ロックアウト、シングル、二連、三連のブレーカースイッチ用、トグルなし
6.4~11.2
1個
1個
0074983421183
45.000
360-4217
ロックアウト、トグル付
4.1~8.9
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,853
( 2,038 )
1日目
3,329
( 3,662 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーカーのスイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
・パネルやブレーカーに一切加工せずに取り付けることができます。
【材質】
・ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーカー用ロックアウト ユニバーサルサーキットブレーカー用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレーカー用ロックアウト ユニバーサルサーキットブレーカー用
枠型ブレーカー用ロックアウト
グループロックアウト用ボックス
特殊錠 ボールバルブロックアウト
ゲートバルブロックアウト
特殊錠 ロックアウトキット 電気工事用
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格1,853-6,03810,4496,968 -3,874 -37,787
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質1ナイロンナイロンスチールポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-
適用ブレーカーレバー 高さ(mm)7.6~15.2-----
内容量1個1個1個1個1個1セット
よく一緒に購入される商品

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング