17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

東海工業 水用フィルター TW-23シリーズ【2個入り】

通常単価(税別)
11,89012,106
税込単価
13,07913,317
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

品名

入数

RoHS?最小発注数量
4560403150390
418-5552
TKF 水用フィルター φ260×280(φ46)
1箱(2個)
10
1パック

2個入り

4560403150406
418-5561
TKF 水用フィルター φ260×280(φ46)
1箱(2個)
10
1パック

2個入り

4560403150413
418-5579
TKF 水用フィルター φ260×280(φ36)
1箱(2個)
10
1パック

2個入り

4560403150420
418-5587
TKF 水用フィルター φ260×280(φ36)
1箱(2個)
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,890
( 13,079 )
5日目
11,890
( 13,079 )
4日目
12,106
( 13,317 )
4日目
12,106
( 13,317 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。
・ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。
・濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。
・TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東海工業 水用フィルター TW-23シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカット用フィルターカテゴリの売れ筋ランキング