17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

東海工業 水用フィルター TW-02シリーズ【2個入り】

通常単価(税別)
7,313
税込単価
8,044
通常出荷日:4日目

【特長】・熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ろ過精度

入数

RoHS?最小発注数量
4560403150437
418-5510
標準
1箱(2個)
10
1パック

2個入り

4560403150444
418-5528
粗目
1箱(2個)
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,313
( 8,044 )
4日目
7,313
( 8,044 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。
・ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。
・濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。
・TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東海工業 水用フィルター TW-02シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東海工業 水用フィルター TW-02シリーズ
東海工業 水用フィルター TW-38シリーズ
東海工業 水用フィルター TW-20シリーズ
東海工業 水用フィルター TW-37シリーズ
東海工業 水用フィルター TW-40シリーズ
東海工業 水用高性能フィルター UT300シリーズ
メーカー東海工業東海工業東海工業東海工業東海工業東海工業
通常価格7,31324,066 -19,92721,42824,357 -21,428 -
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目4日目〜
商品タイプワイヤー放電加工機用フィルター-----
適用メーカーソディック / 西部電機 / シャパックス-----
外径(mm)150-----
高さ(mm)350-----
質量(g)2500.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカット用フィルターカテゴリの売れ筋ランキング