17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • シャンクMT No

  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • M(mm)

    ~mm
  • d(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

NAKANE 回転センター 超硬付 スタンダードタイプ オイルシール付 LSPA

通常単価(税別)
59,211149,870
税込単価
65,132164,857
通常出荷日:3日目

【特長】・主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンクMT No

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

d

(mm)

質量

(g)

超硬チップ外径

(mm)

超硬チップ長さ

(mm)

最小発注数量
MT1
20
27
55.4
25
102.4
2.5
20
140
6
12
1個
MT2
23.5
29.5
66.5
27.7
119.5
3
24
240
8
16
1個
MT3
28
32
85.5
34.7
145.5
5
28
470
10
20
1個
MT4
38.5
47.5
107.8
45
193.8
5
40
1150
14
25
1個
MT5
52.5
53
136
62
241.5
7.3
54
2760
18
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,816
( 70,198 )
3日目
59,211
( 65,132 )
3日目
70,131
( 77,144 )
3日目
91,711
( 100,882 )
3日目
149,870
( 164,857 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NAKANE 回転センター 超硬付 スタンダードタイプ オイルシール付 LSPAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NAKANE 回転センター 超硬付 スタンダードタイプ オイルシール付 LSPA
NAKANE 回転センター 超硬付 スタンダードタイプ LSA
NAKANE 回転センター 超硬付 強力タイプ XPA
NAKANE 回転センター 超硬付 軽トルク防水タイプ FPA
NAKANE 回転センター スタンダードタイプ オイルシール付 LSP
NAKANE 回転センター スタンダードタイプ LS
メーカー三洋製作所三洋製作所三洋製作所三洋製作所三洋製作所三洋製作所
通常価格59,211-49,517 -105,000 -63,421 -30,125 -24,706 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ
先端超硬チップ有無
先端角度(°)606060606060
振れ精度(mm)0.0030.0030.0030.0030.0030.003
超硬チップ先端角度(°)60606060--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング