17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • シャンクMT No

  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • M(mm)

    ~mm
  • M1(mm)

    ~mm
  • N(mm)

    ~mm
  • d(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

NAKANE 回転センター 高速防水タイプ FP SP 抜きナット付

通常単価(税別)
36,84294,079
税込単価
40,526103,487
通常出荷日:3日目

抜きナットにて前方で簡単に脱着可能。【特長】・LF型、FP型の同サイズ内にナットが収まります!

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンクMT No

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

M1

(mm)

N

(mm)

d

(mm)

質量

(g)

ナット質量

(g)

ナット外径

(mm)

最小発注数量
MT2
23.5
29.5
66.5
27.7
119.5
3
0.8
4
24
240
130
φ34.7
1個
MT3
28
32
85.5
34.7
145.5
5
1.0
5
28
470
130
φ34.7
1個
MT4
38.5
47.5
107.8
45
193.8
6
1.0
7
40
1150
380
φ45
1個
MT5
52.5
53
136
62
241.5
7.3
1.0
9
54
2760
860
φ62
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,842
( 40,526 )
3日目
42,763
( 47,039 )
3日目
56,580
( 62,238 )
3日目
94,079
( 103,487 )
3日目

詳細情報

基本情報

抜きナットにて前方で簡単に脱着可能。
【特長】
・LF型、FP型の同サイズ内にナットが収まります!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NAKANE 回転センター 高速防水タイプ FP SP 抜きナット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NAKANE 回転センター 高速防水タイプ FP SP 抜きナット付
NAKANE 回転センター 高速防水タイプ LF SP 抜きナット付
NAKANE 回転センター 高速防水タイプ FP TP 抜きナット付
NAKANE 回転センター 高速防水タイプ LF TP 抜きナット付
NAKANE 回転センター 高速防水タイプ LF SP
NAKANE 回転センター 軽トルク防水タイプ FP SP
メーカー三洋製作所三洋製作所三洋製作所三洋製作所三洋製作所三洋製作所
通常価格36,842-35,263 -42,633 -40,659 -31,049 -32,898 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ
先端超硬チップ有無
先端角度(°)606060606060
振れ精度(mm)0.0030.00250.0030.00250.00250.003
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング