17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • シャンクMT No

  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • M(mm)

    ~mm
  • T(mm)

    ~mm
  • d(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

NAKANE 回転センター 軽トルク防水タイプ FP TP

通常単価(税別)
38,554105,000
税込単価
42,409115,500
通常出荷日:3日目

オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮。【特長】・NAKANEの特徴であるコンパクト設計を継承(...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンクMT No

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

T

(mm)

d

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
MT1
27
55.4
25
5
110.3
2.5
27.9
20
150
1個
MT2
29.5
66.5
27.7
6
128.5
3
32.5
24
260
1個
MT3
32
85.5
34.7
8
155.5
5
38
28
510
1個
MT4
47.5
107.8
45
10
208.3
6
53
40
1210
1個
MT5
53
136
62
14
261.5
7.3
72.5
54
2860
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,053
( 45,158 )
3日目
38,554
( 42,409 )
3日目
45,132
( 49,645 )
3日目
61,448
( 67,593 )
3日目
105,000
( 115,500 )
3日目

詳細情報

基本情報

オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮。
【特長】
・NAKANEの特徴であるコンパクト設計を継承(スタンダード型と同サイズ)。
・立ち上がりの速い機械に回転が追従。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NAKANE 回転センター 軽トルク防水タイプ FP TPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NAKANE 回転センター 軽トルク防水タイプ FP TP
NAKANE 回転センター 高速防水タイプ FP TP 抜きナット付
NAKANE 回転センター 高速防水タイプ LF TP
NAKANE 回転センター 高速防水タイプ LF TP 抜きナット付
NAKANE 回転センター 軽トルク防水タイプ FP SP
NAKANE 回転センター 超硬付 軽トルク防水タイプ FPA
メーカー三洋製作所三洋製作所三洋製作所三洋製作所三洋製作所三洋製作所
通常価格38,554-42,633 -36,185 -40,659 -32,898 -63,421 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ
先端超硬チップ有無
θ(°)40404040--
先端角度(°)606060606060
振れ精度(mm)0.0030.0030.00250.00250.0030.003

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング