17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

多機能デプスゲージ 穴ぐら
  • E-RD15B6
  • E-RD15B8

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

多機能デプスゲージ 穴ぐら

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

E-RD15B6

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

1本でフック測定・深さ測定・段差測定の3つの測定が可能なデジタルデプスゲージ。
【特長】
・デプスバー先端に付いた円盤状のフックにより、端面から内洞の位置を測定できる。
・オプションの180mmベースアタッチメントを用いれば、大口径の深さ測定に対応可。
【用途】
・細穴の深さ測定はもちろんフック測定・段差測定に最適。
・あらゆる穴加工現場の測定に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
デプスゲージ
表示形式
デジタル
測定範囲(mm)
0~150
最小表示(mm)
0.01
器差(mm)
0.05
JANコード
4582126961084
トラスココード
818-5312
ベース寸法(mm)
80
全長(mm)
238
質量(g)
300

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト