17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アースターミナル F-165

アースターミナル

通常単価(税別)
2,080
税込単価
2,288
通常出荷日:2日目

【特長】・リストストラップ、導電性マットなどの机上周りのアース線を集約・静電気対策の規格(RCJS)に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    静電気対策接地用品
  • 外形寸法 (mm)
    70(W)×25(H)×46(D)
  • 重量 (g)
    53
  • 付属品
    取付用ビス2本、アース線(2m)
  • RoHs
    対応

ご注意

  • 1MΩの抵抗は入っておりません。

型番:

F-165
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-165の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電気対策接地用品
外形寸法(mm)
70(W)×25(H)×46(D)
重量(g)
53
付属品
取付用ビス2本、アース線(2m)
RoHs
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,080
( 2,288 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リストストラップ、導電性マットなどの机上周りのアース線を集約
・静電気対策の規格(RCJS)に対応
・リストストラップ用バナナジャック、導電性マットなどのアース線を集約できるターミナル。
・机上周りのアース線を整理できます。
・規格の要求するリストストラップ、導電性マット用のEBP(グラウンド接続点)の仕様に適合。

ご注意

  • 1MΩの抵抗は入っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アースターミナルの型番F-165のページです。 型番F-165に関する仕様情報を記載しております。
アースターミナルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アースターミナル
アースターミナル F-166
アースターミナル F-167
アース線 F-24
リセットキー F-245
アースターミナル F-161・F-162
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格2,0801,6302,1771,1507,7595,844 -
通常出荷日2日目3日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品
外形寸法(mm)70(W)×25(H)×46(D)42(W)×20(H)×88(D)42(W)×20(H)×88(D)-67(W)×92(H)×28(D)42(W)×26(H)×88(D)mm
重量(g)534095-150-
付属品取付用ビス2本、アース線(2m)取付用ネジ2本-ワニグチグリップ、絶縁カバー付。1MΩの抵抗入--
RoHs対応対応-対応--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策接地用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト