17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

同軸落射照明 L-715 L-715

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

同軸落射照明 L-715

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

L-715

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

対象物を真上から照射する同軸落射照明。
【特長】
・内蔵されたハーフミラーにより、対象物に対して真上から照射
・従来の照明では見えない穴の中、鏡面のキズ、タッチパネルの電極の検査も出来ます
・照度調整機能付(0~100%まで無段階)
【用途】
・鏡面等の検視に最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
検査用光学用品
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
外形寸法(mm)
本体:41(W)×41(H)×69(D)(突起物含まず)/調光器:51(W)×33(H)×81(D)(突起物含まず)/ブラケット:50(W)×10(H)×223(D)(突起物含まず)
質量(g)
265(本体:135/ブラケット:130)
消費電力(W)
2.7
色温度(K)
6500
LED寿命(時間)
30000 ※使用環境により異なります。(白色LED 64個)
定格電圧
DC12V(ACアダプタ付)
取付可能支柱径(mm)
20~32φ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト