17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出力電流(直流)(A)

  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 3日以内

    直流安定化電源 DPSシリーズ

    通常単価(税別)
    17,90522,450特別価格
    税込単価
    19,69624,695特別価格
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:1日目~3日目

    【特長】・スイッチングレギュレーション方式を採用し、小型・軽量で高効率・出力電圧は0Vから各定格電圧ま...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中

    出力電流(直流)

    (A)

    トラスココード

    JANコード

    RoHS?最小発注数量
    0~3.0
    756-7189
    4983621010183
    6
    1個
    0~5.0
    756-7197
    4983621010190
    6
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,90516,481
    ( 18,129 )
    1日目
    22,450
    ( 24,695 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スイッチングレギュレーション方式を採用し、小型・軽量で高効率
    ・出力電圧は0Vから各定格電圧まで連続的に調整可能
    ・出力電流は0Aから各定格電流まで連続的に調整でき、それぞれの出力はLED表示部にデジタル表示されます
    ・定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能です
    ・各種の用途に適した高い安定性と精度
    【用途】
    ・電気、電子回路の電源供給に
    ・電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用
    ・製造、品質管理の製品検査、調整用

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    直流安定化電源 DPSシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    直流安定化電源 DPSシリーズ
    直流安定化電源 ADシリーズ
    直流安定化電源 AD-8735D
    直流安定化電源 AD-8722D
    直流安定化電源 AD-8724D
    直流安定化電源 AD-8723D
    メーカーカスタムアズワンエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
    通常価格17,905-14,024 -37,898 -19,701 -17,721 -13,761 -
    通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    商品区分直流電源直流電源直流電源直流電源直流電源直流電源
    出力電圧(直流)(V)0~30.00~300~300~200~300~30
    寸法(W×D×H)(mm)70×220×160-----
    本体質量(g)1350-----
    電源AC 100V-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト