17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

壁パテ 室内壁用 10684600
  • 10684600
  • 10682500

壁パテ 室内壁用

通常単価(税別)
746
税込単価
821
通常出荷日:3日目

すき間やワレ目の補修、穴埋め等に使える壁パテ。【特長】・ねんど状ですから手でつまんでつめ込むだけ。・乾...

詳細を確認

型番:

10684600
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

壁パテ 室内壁用の詳細

10684600 商品イメージ

10684600 商品イメージ

壁パテ 室内壁用の仕様

10684600

  • NET:500g(袋タイプ)
  • サイズ:120×100×(厚)25(mm)(袋タイプ)
  • カラー:オフホワイト
  • ヘラ付/(油性)

10684600の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
硬化時間
-
JANコード
4905488501086
内容量
1袋(500g)

絞り込み条件

  • 硬化時間

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
1068460010684600

硬化時間

JANコード

内容量

最小発注数量
-
4905488501086
1袋(500g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
746
( 821 )
3日目

詳細情報

基本情報

すき間やワレ目の補修、穴埋め等に使える壁パテ。
【特長】
・ねんど状ですから手でつまんでつめ込むだけ。
・乾燥後、絵具、ペンキ等で色づけできます。
・残材はお子様のねんど遊びにも使用できます。
・ヘラなし/(水性)
【用途】
・室内壁の穴埋め、ひび割れの補修。
・繊維壁塗り、壁紙貼りの下地。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

壁パテ 室内壁用の型番10684600のページです。 型番10684600に関する仕様情報を記載しております。
壁パテ 室内壁用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壁パテ 室内壁用
じゅらく壁(聚楽壁) 京壁
モルタル壁
繊維壁・じゅらく壁はがし材
せんい壁砂壁穴うめパテ
壁あな補修材
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学アサヒペン家庭化学
通常価格7461,497 -1,2712511,040406 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目9日目9日目2日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤その他建築・内装用補修剤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト