17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100 10684100

油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100

通常単価(税別)
839
税込単価
923
通常出荷日:3日目

そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮タイプ【特長】・外壁用として粘着性に優れ...

詳細を確認

型番:

10684100
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10684100の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
JANコード
4905488501055
内容量
1袋(500g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
10684100

内容量

最小発注数量
1袋(500g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
839
( 923 )
3日目

詳細情報

基本情報

そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮タイプ
【特長】
・外壁用として粘着性に優れ、どのような材質の資材にも良く付きます。
・耐水性・耐アルカリ性・防水性・耐候性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。
・手にベトつかず作業が簡単です。
・ヘラ付/(油性)
【用途】
・モルタル、コンクリート、スレート、ブロック等のヒビ割れ、スキ間、穴うめに使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100の型番10684100のページです。 型番10684100に関する仕様情報を記載しております。
油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
床の穴補修に使用
4
満足度:4.0
袋を開けたら すぐに使用できるため とても簡単でいいと思います。 少し硬めなので 温めてから使用すると 使いやすかったで...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100
モルタル軽量パテ
モルタル急硬パテ
モルタル壁
水中モルタル
土間モルタル
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格8397957641,2711,1081,324
通常出荷日3日目9日目9日目3日目3日目9日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤水中用補修剤建築・内装用補修剤
JANコード490548850105549054883001224905488350004490548812347949054881353734905488123486
内容量1袋(500g)1袋(300g)1袋(320g)1袋(4kg)1袋(1.5kg)1袋(4kg)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト