17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

木製サッシパテ 10684500

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

木製サッシパテ

販売終了

型番

10684500

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮タイプ。
【特長】
・木部との粘着性に優れています
・耐水性、耐候性に優れた非硬化性無収縮タイプです
・手にベトつかず作業が簡単です
・ヘラ付/(油性)
【用途】
・木製サッシ用ガラスパテ

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
JANコード
4905488501017
内容量
1袋(500g)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト