17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

繊維壁・じゅらく壁はがし材 5592300

繊維壁・じゅらく壁はがし材

通常単価(税別)
251
税込単価
276
通常出荷日:9日目

下地を痛めずに繊維壁、じゅらく壁を取り除く事ができます。水を加えて施工できます。【特長】・水と混ぜ、壁...

詳細を確認

型番:

5592300
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5592300の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
JANコード
4905488301303
施工面積
約2~3坪分
内容量
1袋(30g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
5592300

内容量

最小発注数量
1袋(30g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
251
( 276 )
9日目

詳細情報

基本情報

下地を痛めずに繊維壁、じゅらく壁を取り除く事ができます。水を加えて施工できます。
【特長】
・水と混ぜ、壁材に塗りつけます。
・下地をいためずに簡単にはがすことができます。
・高分子吸収材料使用
【用途】
・古くなった繊維壁、じゅらく壁用はがし材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

繊維壁・じゅらく壁はがし材の型番5592300のページです。 型番5592300に関する仕様情報を記載しております。
繊維壁・じゅらく壁はがし材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
繊維壁・じゅらく壁はがし材
モルタル壁
タイルの接着材
土固め材
タイルの接着材 速乾タイプ
モルタル急硬パテ
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格2511,271623644651764
通常出荷日9日目3日目2日目9日目9日目9日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
JANコード490548830130349054881234794905488900063490548812372149054881002344905488350004
施工面積約2~3坪分2×1000×1000mm5×300×450mm湿った土0.6m2、ぬかるんだ土0.5m2約5m×5m×2m5×200×140mm
内容量1袋(30g)1袋(4kg)1袋(1kg)1袋(3kg)1個(100g)1袋(320g)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト