17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンクリートモルタル表面強化剤 6907100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンクリートモルタル表面強化剤

販売終了

型番

6907100

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ハケ、ローラーで施工でき、施工後摩耗や汚れを防止できます。
【特長】
・表面を硬く緻密にし、キズや摩耗・汚れを防ぎ、又発塵(白い粉塵)防止効果もあります。
・コンクリート・モルタルの風合いは、そのまま残します。
・乾燥時間…3~6時間(下地の状態や気温などにより乾燥時間は変わります。)
【用途】
・ガレージ床、ベランダ・テラス、ブロックなど

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
硬化時間
約3~6時間
JANコード
4905488123929
施工面積
約3m2
内容量
1本(500g)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト