17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

1.3kg 超早強性・接着セメント
エスコ
1.4kg セメント急結剤
エスコ
エアピロ(空気緩衝材)
川上産業

モルタル改良剤

通常単価(税別)
1,356
税込単価
1,492
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・接着不良を改善し、薄塗りを可能にします・本剤は、モルタルに混合することでモルタルの接着不良を...

詳細を確認

型番:

10687300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

【内容量】1kg
【サイズ】90φ×200

10687300の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
JANコード
4905488012063
内容量
1本(1kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
10687300

内容量

最小発注数量
1本(1kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,356
( 1,492 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着不良を改善し、薄塗りを可能にします
・本剤は、モルタルに混合することでモルタルの接着不良を改良し、更にドライアウト、フケ、亀裂等の防止に大きな効果が得られます
・耐水性、耐アルカリ性に優れ、高い防水効果が得られます。保水性がよくなり1~2mmの薄塗りもできます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モルタル改良剤の型番10687300のページです。 型番10687300に関する仕様情報を記載しております。
モルタル改良剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モルタル改良剤
モルタル壁
セメント防水剤
瓦の補修剤
土間モルタル
流し込みモルタル
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格1,3561,2717535141,3241,254
通常出荷日在庫品1日目3日目2日目2日目9日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
JANコード490548801206349054881234794905488011103490548815306349054881234864905488123462
内容量1本(1kg)1袋(4kg)1本(1kg)1袋(1.5kg)1袋(4kg)1袋(4kg)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト