17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」 5591500

かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」

通常単価(税別)
870
税込単価
957
通常出荷日:2日目

水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。【特長】・水を計る手間や練る容器が不要なオールイン...

詳細を確認
  • 商品種類
    簡易補修剤
  • グレー
  • 硬化時間
    約6時間
  • JANコード
    4905488010540
  • 施工面積
    5mm×10mm×2.5m
  • 仕様
    速乾、無収縮
  • 内容量
    1個(200g)

型番:

5591500
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5591500の仕様・寸法情報

商品種類
簡易補修剤
グレー
硬化時間
約6時間
JANコード
4905488010540
施工面積
5mm×10mm×2.5m
仕様
速乾、無収縮
内容量
1個(200g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
5591500

内容量

最小発注数量
1個(200g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
870
( 957 )
2日目

詳細情報

基本情報

水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。
【特長】
・水を計る手間や練る容器が不要なオールインワンタイプです。
・扱いやすく、幅広いユーザー(初心者、女性)の皆様にご使用していただけます。
【用途】
・ブロック、レンガ、タイル等の接着補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」の型番5591500のページです。 型番5591500に関する仕様情報を記載しております。
かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」
かんたん補修シリーズ「浴室用」
かんたん補修シリーズ「復元用」
かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」
補修復元セメント
ALC補修セメント
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格870788789870964725
通常出荷日2日目2日目9日目2日目2日目在庫品1日目
商品種類簡易補修剤簡易補修剤簡易補修剤簡易補修剤コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤
グレーホワイトグレーホワイトグレーホワイト
硬化時間約6時間約6時間約6時間接着剤:約6時間、目地剤:約2時間約6~12時間約60分
JANコード490548801054049054881440924905488144108490548800801149054880710084905488154077
施工面積5mm×10mm×2.5m5mm×10mm×2.5m5mm×10mm×2.5m接着剤:100角タイル約12枚、目地剤:5mm×10mm×2.5m80×75×40mm(350g)10×250×305mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト