17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

しっくいパテフィリング 3134400

しっくいパテフィリング

通常単価(税別)
715
税込単価
787
通常出荷日:9日目

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。下地調整や補修に最適です。【特長】・そのまま使えるペース...

詳細を確認

型番:

3134400
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3134400の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
ホワイト
硬化時間
約6時間
JANコード
4905488340104
施工面積
2×140×280mm
内容量
1個(300g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3134400

内容量

最小発注数量
1個(300g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
715
( 787 )
9日目

詳細情報

基本情報

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。下地調整や補修に最適です。
【特長】
・そのまま使えるペースト状なので、作業性がよく、また、付属のヘラを使ってしっくい壁や、弊社製品「京庭かべしっくい」を上手に仕上げるための下地調整や補修、不陸調整材として使用して下さい。
【用途】
・不陸(下地の凹凸)調整
・下地のワレ、スキ間の補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

しっくいパテフィリングの型番3134400のページです。 型番3134400に関する仕様情報を記載しております。
しっくいパテフィリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
しっくいパテフィリング
しっくいパテ
かんたん補修シリーズ「復元用」
ALC補修セメント
タイルの接着材 速乾タイプ
耐重量インスタントセメント
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格715596789725651546
通常出荷日9日目2日目9日目在庫品1日目9日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤簡易補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤
ホワイトホワイトグレーホワイトグレーグレー
硬化時間約6時間約24~48時間約6時間約60分約3~6時間約24~48時間
JANコード490548834010449054889001004905488144108490548815407749054881002344905488135106
施工面積2×140×280mm5×300×450mm5mm×10mm×2.5m10×250×305mm約5m×5m×2m6×300×330mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト