17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

しっくいパテ

通常単価(税別)
596
税込単価
656
通常出荷日:2日目

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。下地調整や補修に最適です。【特長】・日本古来のしっくいの...

詳細を確認

型番:

11000200
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11000200の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
ホワイト
硬化時間
約24~48時間
JANコード
4905488900100
施工面積
5×300×450mm
内容量
1袋(1kg)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
11000200

内容量

最小発注数量
1袋(1kg)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
596
( 656 )
2日目

詳細情報

基本情報

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
下地調整や補修に最適です。
【特長】
・日本古来のしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工できる様改良された補修材です
・適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます
【用途】
・瓦のズレ止メや雨漏りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

しっくいパテの型番11000200のページです。 型番11000200に関する仕様情報を記載しております。
しっくいパテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
しっくいパテ
しっくいパテフィリング
モルタル急硬パテ
浴室急硬パテ
石こうボード穴埋パテセット
タイルの接着材 速乾タイプ
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格5967157647291,061651
通常出荷日2日目9日目9日目2日目3日目9日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
ホワイトホワイトグレーホワイトホワイトグレー
硬化時間約24~48時間約6時間約180分約180分約180分約3~6時間
JANコード490548890010049054883401044905488350004490548835001149054885011094905488100234
施工面積5×300×450mm2×140×280mm5×200×140mm5×200×140mm5×200×140mm約5m×5m×2m

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト