17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

しっくい(ホワイト)
  • 7461100
  • 10660100

しっくい(ホワイト)

通常単価(税別)
6351,842
税込単価
6992,026
通常出荷日:2日目

接着剤、ヒビ割れ防止剤配合のしっくい。【特長】・スサ(化学繊維)/強力接着剤/少量の砂などを配合。・水...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

しっくいの詳細例

10660100 商品イメージ

10660100 商品イメージ

しっくいの仕様例

10660100

  • NET:4kg
  • 施工面積(目安):厚み2mmとして2.4~2.8m2
  • サイズ:380×300×(厚)60(mm)
  • カラー:ホワイト

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

施工面積

内容量

最小発注数量
4905488045061
厚み2mmとして2.4~2.8m2
1袋(4kg)
6個
4905488015101
厚み2mmとして0.6~0.7m2
1袋(1kg)
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,842
( 2,026 )
2日目
635
( 699 )
2日目

詳細情報

基本情報

接着剤、ヒビ割れ防止剤配合のしっくい。
【特長】
・スサ(化学繊維)/強力接着剤/少量の砂などを配合。
・水だけを加えるとすぐに使用可能。
・消石灰を主原料とするしっくい。
・日本古来の左官材料で、でき上がりの美しさが特徴。
・接着性に富み、施工が簡単な補修材。
【用途】
・壁の塗り替え/屋根瓦/スレート/煙突等のヒビ割れ/スキ間補修に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

しっくい(ホワイト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
しっくい(ホワイト)
しっくいパテ
しっくいパテフィリング
急結セメント
耐重量インスタントセメント
かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格635-596715850546870
通常出荷日2日目2日目9日目3日目3日目2日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤簡易補修剤
ホワイトホワイトホワイトグレーグレーグレー
硬化時間約24~48時間約24~48時間約6時間約2分約24~48時間約6時間

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト