17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石こうボード穴埋パテセット 3886300

石こうボード穴埋パテセット

通常単価(税別)
1,061
税込単価
1,167
通常出荷日:3日目

水を加えるだけで施工できます。ヘラすべりが良好で乾燥【特長】・収縮が少ないのが特長です。・水を加えるだ...

詳細を確認

型番:

3886300
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3886300の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
ホワイト
硬化時間
約180分
JANコード
4905488501109
施工面積
5×200×140mm
仕様
速乾、無収縮、硬化型パテ
内容量
1袋(400g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
3886300

内容量

最小発注数量
1袋(400g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,061
( 1,167 )
3日目

詳細情報

基本情報

水を加えるだけで施工できます。ヘラすべりが良好で乾燥
【特長】
・収縮が少ないのが特長です。
・水を加えるだけで簡単に使用することができます。
・ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく『一発で補修』することができます。
・完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
【用途】
・石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石こうボード穴埋パテセットの型番3886300のページです。 型番3886300に関する仕様情報を記載しております。
石こうボード穴埋パテセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石こうボード穴埋パテセット
しっくいパテ
穴の埋めもどしセメント
モルタル急硬パテ
浴室急硬パテ
タイルの接着材 速乾タイプ
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格1,0615961,082764729651
通常出荷日3日目2日目9日目9日目2日目9日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
ホワイトホワイトグレーグレーホワイトグレー
硬化時間約180分約24~48時間約6~12時間約180分約180分約3~6時間
JANコード490548850110949054889001004905488081007490548835000449054883500114905488100234
施工面積5×200×140mm5×300×450mm80×80×40mm(400g)5×200×140mm5×200×140mm約5m×5m×2m
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト