17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モルタル軽量パテ 4885200

モルタル軽量パテ

通常単価(税別)
795
税込単価
875
通常出荷日:9日目

そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮軽量タイプ。【特長】・耐水性・耐アルカリ...

詳細を確認

型番:

4885200
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4885200の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
グレー
JANコード
4905488300122
仕様
無収縮、非硬化パテ
内容量
1袋(300g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
4885200

内容量

最小発注数量
1袋(300g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
795
( 875 )
9日目

詳細情報

基本情報

そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮軽量タイプ。
【特長】
・耐水性・耐アルカリ・防水性・耐候性に優れた、非硬化性・無収縮タイプのパテです。
・外壁用として粘着性に優れ、作業性が良好です。
・ヘラ付きです。
・固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができます。
・袋から取り出しすぐに使えるので、急ぐ補修に向いています。
【用途】
・モルタル、コンクリート、ブロック面のすき間補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モルタル軽量パテの型番4885200のページです。 型番4885200に関する仕様情報を記載しております。
モルタル軽量パテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モルタル軽量パテ
モルタル急硬パテ
モルタル壁
水中モルタル
流し込みモルタル
耐火モルタルS
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格7957641,2711,1081,2541,401
通常出荷日9日目9日目3日目3日目3日目9日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤水中用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
JANコード490548830012249054883500044905488123479490548813537349054881234624905488135403
仕様無収縮、非硬化パテ防水、速乾、無収縮、硬化型パテ速乾、無収縮、砂入りセメント砂入りセメント速乾、無収縮、砂入りセメント耐火
内容量1袋(300g)1袋(320g)1袋(4kg)1袋(1.5kg)1袋(4kg)1袋(4kg)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト