17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モルタル接着強化剤(モルタル用プライマー)
  • 10688200
  • 7017900

モルタル接着強化剤(モルタル用プライマー)

通常単価(税別)
5941,320
税込単価
6531,452
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

セメントの接着力が向上する下地用プライマー モルタル接着強化剤。【特長】・本剤を古いコンクリート面など...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

モルタル接着強化剤の詳細例

10688200 商品イメージ

10688200 商品イメージ

モルタル接着強化剤 使用イメージ

モルタル接着強化剤 使用イメージ

モルタル接着強化剤の仕様例

10688200

  • NET:1kg
  • サイズ:φ90(直径90mm)×200mm

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
4905488000329
1本(1kg)
1個
4905488013077
1本(200g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,320
( 1,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
594
( 653 )
9日目

詳細情報

基本情報

セメントの接着力が向上する下地用プライマー モルタル接着強化剤。
【特長】
・本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラー等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面ができ上がります。
・表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
・ハケやローラーなどで施工面に直接塗布するだけで効果を発揮します。
・特殊アクリル系樹脂で下地に強力接着! また、表面に微細な凹凸ができるため新しく施工する モルタルとの接着力も飛躍的に向上します。
・吸水性の激しい下地でも接着強化材を塗布することで 表面に塗膜を形成し下地への吸水を抑制します。
【用途】
・モルタル用プライマー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モルタル接着強化剤(モルタル用プライマー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モルタル接着強化剤(モルタル用プライマー)
アスファルト接着強化剤
モルタル改良剤
モルタル壁
目地用樹脂モルタル
インスタントモルタル仕上用
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学アサヒペン家庭化学
通常価格594-1,0141,3561,2718181,069
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目3日目1日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤その他建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤その他建築・内装用補修剤
よく一緒に購入される商品

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト