17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高性能セメント 5591700

高性能セメント

通常単価(税別)
1,191
税込単価
1,310
通常出荷日:9日目

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。接着力防水力に優れた上塗り仕上げ材。無収縮タイプ...

詳細を確認
  • 商品種類
    コンクリート用補修剤
  • グレー
  • 硬化時間
    約24時間
  • JANコード
    4905488025278
  • 施工面積
    1×800×800mm
  • 仕様
    防水、砂入りセメント、無収縮
  • 内容量
    1袋(2kg)

型番:

5591700
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5591700の仕様・寸法情報

商品種類
コンクリート用補修剤
グレー
硬化時間
約24時間
JANコード
4905488025278
施工面積
1×800×800mm
仕様
防水、砂入りセメント、無収縮
内容量
1袋(2kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
5591700

内容量

最小発注数量
1袋(2kg)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,191
( 1,310 )
9日目

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。接着力防水力に優れた上塗り仕上げ材。無収縮タイプ
【特長】
・セメントと砂が理想的な割合で混ざっており、付属の練り液で混ぜ合わせるだけで、塗りやすくて接着力の高い樹脂セメントができます。
・コンクリート面、鉄、タイル、御影石などに接着します。
【用途】
・ベランダ、土間、U字溝、ブロックの化粧仕上等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高性能セメントの型番5591700のページです。 型番5591700に関する仕様情報を記載しております。
高性能セメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高性能セメント
耐火セメント
補修復元セメント
ALC補修セメント
耐重量インスタントセメント
穴の埋めもどしセメント
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格1,1917919647255461,082
通常出荷日9日目2日目2日目在庫品1日目3日目9日目
商品種類コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤
グレーグレーグレーホワイトグレーグレー
硬化時間約24時間約24~48時間約6~12時間約60分約24~48時間約6~12時間
JANコード490548802527849054880210724905488071008490548815407749054881351064905488081007
施工面積1×800×800mm10×400×450mm80×75×40mm(350g)10×250×305mm6×300×330mm80×80×40mm(400g)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト