17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

補修復元セメント 5591800

補修復元セメント

通常単価(税別)
964
税込単価
1,060
通常出荷日:2日目

セメント面の欠損部分を復元できます。硬化後削る事ができます。無収縮、軽量タイプ。【特長】・コンクリート...

詳細を確認
  • 商品種類
    コンクリート用補修剤
  • グレー
  • 硬化時間
    約6~12時間
  • JANコード
    4905488071008
  • 施工面積
    80×75×40mm(350g)
  • 仕様
    砂入りセメント、無収縮、軽量
  • 内容量
    1パック(350g×2袋)

型番:

5591800
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5591800の仕様・寸法情報

商品種類
コンクリート用補修剤
グレー
硬化時間
約6~12時間
JANコード
4905488071008
施工面積
80×75×40mm(350g)
仕様
砂入りセメント、無収縮、軽量
内容量
1パック(350g×2袋)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
5591800

内容量

最小発注数量
1パック(350g×2袋)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
964
( 1,060 )
2日目

詳細情報

基本情報

セメント面の欠損部分を復元できます。硬化後削る事ができます。無収縮、軽量タイプ。
【特長】
・コンクリート製品の欠損した部分を、盛り付けて、削って整形することができます。
・硬化後は十分な強度があります。
・硬化時間・・・夏場12時間、冬場24時間
【用途】
・セメント製品の欠損部分の修復、彫刻等の工作

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

補修復元セメントの型番5591800のページです。 型番5591800に関する仕様情報を記載しております。
補修復元セメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補修復元セメント
かんたん補修シリーズ「復元用」
ALC補修セメント
耐火セメント
高性能セメント
かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格9647897257911,191870
通常出荷日2日目9日目在庫品1日目2日目9日目2日目
商品種類コンクリート用補修剤簡易補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤簡易補修剤
グレーグレーホワイトグレーグレーグレー
硬化時間約6~12時間約6時間約60分約24~48時間約24時間約6時間
JANコード490548807100849054881441084905488154077490548802107249054880252784905488010540
施工面積80×75×40mm(350g)5mm×10mm×2.5m10×250×305mm10×400×450mm1×800×800mm5mm×10mm×2.5m

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト